STマイクロエレクトロニクス、 電源モジュールを小型化する表面実装型の高温対応サイリスタを発表
Geneva / 19 Sep 2016STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、最高動作温度150°Cまで性能を低下させることなく動作する、業界初の表面実装型800V耐圧サイリスタを発表しました。同製品は、過酷な環境下で高い信頼性が要求される用途において、電源モジュールの小型化に貢献します。

定格電流80A、高耐圧D3PAKパッケージ(TO-268-HV)で提供される新しいTM8050H-8は、1~10kWの範囲の中出力のアプリケーションにおいて、表面実装による組立効率化や基板およびヒートシンクの小型化を実現し、システム・コストの低減に貢献します。このパッケージは、非常に低い接合部・ケース間熱抵抗(0.25°C/W)による優れた放熱特性を持ち、端子間に十分な沿面距離(5.6mm)を確保することにより、高電圧が印加される場合にも高い安全マージンを保証します。また、同製品は、TO-247パッケージでも提供されます。
TM8050H-8は、車載機器や産業機器の電源制御向けに最先端の製品とパッケージ技術を提供するSTのサイリスタ・ファミリに追加された最新の製品です。同製品群は、広範な定格電流(12~80A)に対応しているため、車載用電圧レギュレータ、誘導モータ用スタータ、ソフト・スタータ、産業用ヒーターや調理器具用コントローラ、ソリッドステート・リレー(SSR)、無停電電源装置(UPS)、AC電源コンディショナなどの小型化と信頼性向上に貢献します。
RD = 5.5mΩの低ダイナミック抵抗(Tj = 150°C時)とVTO = 0.85Vの低オン状態電圧に加え、低い最大リーク電流20µA(印加電圧800V、Tj = 25°C時)を兼ね備えるTM8050H-8は、あらゆる動作条件で非常に高い電力効率を実現します。
TM8050H-8は現在量産中です。単価は、TO-247パッケージで提供される場合が約2.20ドル、高耐圧D3PAKパッケージの場合は約2.50ドルです。
詳細については、www.st.com/tm8050h-d3pak-nbをご覧ください。