電源装置とインバータの設計者は、効率を高め、サイズを小型化し、コンバータの耐久性を高めるために規格や市場の要求に応えなければなりません。STでは、設計者がアプリケーションに適したデバイスを見つけられるように、ショットキーおよびファストリカバリの他にSiCダイオードを追加しました。
製品タイプ
製品ポートフォリオの詳細はこちら:
さまざまな種類のダイオード:
特定のアプリケーション用にデバイスを選択する際には、パワー・ショットキー・ダイオードの低い順電圧降下や、特定の電流領域や電圧における電界効果整流ダイオードの適合性など、電流や電圧の定格以外の基準を考慮することが重要です。SiCダイオードとファストリカバリ・ダイオードは、高負荷の高電圧コンバータ・アプリケーションに最適であり、SiCダイオードはスイッチング損失がほとんどなく、ファストリカバリ・ダイオードは逆回復特性がますますソフトになっています。ブリッジ・ダイオードは堅牢な動作を保証し、シグナル・ショットキー・ダイオードはさまざまなアプリケーションで高い精度を提供します。
STのダイオードの3つのメリット
STのショットキー・ダイオード、SiCダイオード、およびファストリカバリ・ダイオードの製品群は、迅速かつ容易な設計のための3つの戦略的優位性を保証します。
優れた電力効率
- 最高接合部温度175℃のSiパワーショットキー・ダイオード(STPSシリーズ)が、その幅広い逆電圧範囲(15V~200V)によって、広範囲のスイッチング電源およびインバータ・アプリケーションに使用可能
- 高い電力効率が求められる設計において、逆電圧40V~100Vの電界効果整流ダイオード(FERDシリーズ)が、ショットキー・ダイオードを代替します。
- 高温での動作が保証された650Vと1200VのSi ファストリカバリ・ダイオード(STTH Turbo 2シリーズ)を提供中で、ソフトリカバリ特性に優れたオプションも新たに用意されています。
- 最高接合部温度175℃ で,650Vおよび1200Vの極めて高速且つ高効率のSiCパワー・ショットキー・ダイオード(STPSCシリーズ)
- 順方向電流定格は、各シリーズ共通で一般的な1A~60Aまで、一部のパワーショットキー・ダイオードでは240Aまでと、幅広い領域に対応しています。
- すべてのデバイスはSTが設計 / 製造されています。
高性能なパッケージ
STは、熱特性を向上させたパッケージに高性能および高効率のダイを封止するために最適化されたプロセスを導入しています。STでは、非常に幅広い業界標準パッケージを提供しており、近年では、高い電力に対応する表面実装型(30A定格 の電界効果整流ダイオードをDPAKに封止)と高電圧に対応する沿面距離を持つ表面実装型(D2PAK HVにSTBR3008G2Yブリッジ整流ダイオードを封止)に注力しています。これらの製品は、急速充電アダプタからサーバ用スイッチング電源、電気自動車用チャージャまで、技術要件の厳しいアプリケーションを対象にしています。
実証された堅牢性
STが提供する産業機器および車載グレードのダイオードは、車載グレード(AEC-Q101)の認定で求められるものと同じ品質基準で製造されています。こうしたSTのダイオード製品群全体で実証されたプロセスの堅牢性によって、これらのデバイスが使われる電子回路の高い信頼性が保証されています。
設計期間を短縮するシミュレータと製品検索アプリ
eDesignSuiteに含まれるダイオード・シミュレータ:STのショットキー & FERD eToolを使用すると、設計者は想定される入力波形を用いて、そのアプリケーションに最適な電界効果整流ダイオードまたはショットキー・ダイオードを選択して、検証することができます。シミュレータは,設計条件と許容される設計の余裕度に愛応する電圧-電流特性曲線を出力します。また、スイッチング電源の設計者や部品エンジニアがアプリケーションに最適なダイオードを選択するために役立つ強力な検索エンジンも搭載されています。
STのダイオード・ファインダ:
このオンライン・シミュレータには、詳細なパラメータ検索エンジン、最も重要な電気的パラメータの高速表示機能などが備わっています。
注目ビデオ
Getting started with Schottky and FERD eTool video
推奨コンテンツ
New ultrafast and power Schottky diodes deliver high power in 1.1 mm high, extra-slim package
In addition to having a low forward voltage drop and avalanche capability, these ultrafast and Schottky barrier rectifiers, which are rated from 30 to 200 V with a current rating from 5 to 12 A, help ensure greater compactness of equipment, with increased power density and efficiency, in a large range of applications including car modules, industrial equipment, telecom power systems and personal electronics.
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.