10 Jun 2015 | 中国
English | French | Italian

意法半导体(ST)推出用于穿戴装置及遥控器的低功耗蓝牙语音解决方案

配合STM32微控制器、Bluetooth®低能耗蓝牙芯片及MEMS传感器 BlueVoice驱动软件和固件库将简化产品开发

 

中国 / 10 Jun 2015

声控技术可提升穿戴式装置的易用性和电池续航能力。横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的新款基于软件的创新方案可以大幅简化在穿戴式装置内增加声控技术的时间及步骤。

随着设计更复杂精密的产品的上市(如智能手表),穿戴技术市场开始腾飞。市场调研机构IHS[1]预测,到2019年,穿戴式产品销量将达到1.35亿件,为支持先进功能,产品设计将变得更加智能,传感器的使用数量也将提高。易用性和电池续航能力是消费者考虑是否购买的关键,声控功能可最大限度降低触屏的使用频率,从而提高穿戴式装置的易用性及电池续航能力。

意法半导体市场领先的无线芯片、微控制器和MEMS[2]传感器非常适用于穿戴式装置。新的 BlueVoice软件为设计人员在基于意法半导体STM32微控制器、BlueNRG超低功耗网络处理器及数字MEMS麦克风的系统上,设计通过低能耗Bluetooth®蓝牙通信技术传送语音信息,提供所需的全部驱动软件和固件。所有硬件均置于一块叠装式开发板上,方便用户开发产品原型。

与Wi-Fi和ZigBee®相比,低能耗蓝牙更适合家庭自动化系统遥控器(RCU, Remote-Control Units)。意法半导体整合BlueVoice软件的开发平台,通过MEMS麦克风和运动传感器实现更直观、更自然的用户界面,是实现声控和手势控制的理想解决方案。

基于STM32Cube平台,osxBlueVoice新中间件和BlueVoiceLink软件开发工具(SDK)属于开放式open.AUDIO授权计划,可支持设计人员使用意法半导体的数字MEMS麦克风。open.AUDIO链接到STM32开放式开发环境,为设计人员使用STM32 ARM® Cortex®32位微控制器开发嵌入式项目提供强大支持。

BlueVoiceLink SDK可在意法半导体公司网站www.st.com/bluevoicelink-nb免费下载,用于评估和开发应用,使用软件包内的授权向导工具很容易激活软件,批量授权条款通俗易懂,方便商业运作,用于有价格竞争力的最终产品。

编者注:

STM32开放式开发环境包括软硬件,其中包括支持所有STM32产品线的STM32 Nucleo微控制器板和叠装扩展板,例如X-NUCLEO-IDB04A1 BlueNRG板、X-NUCLEO-CCA02M1 MP34DT01-M MEMS麦克风板和X-NUCLEO-IKS01A1运动MEMS和环境传感器板。此外,STM32Cube嵌入式软件和例程代码段(example code snippet)可简化基础软件开发,让设计人员集中精力提高应用层面的产品差异化。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com

1 MEMS & Sensors for Wearables Report – 2014: http://press.ihs.com/press-release/technology/wearable-sensor-market-expand-sevenfold-five-years

2 微机电系统(MEMS, Micro-Electro-Mechanical Systems):意法半导体是世界最大的消费电子和移动应用MEMS传感器供应商,产品包括MEMS麦克风和运动传感器(加速度计、陀螺仪、磁强计和一体式惯性模块)。