意法半导体(ST)新款运动传感器大幅提升智能手机及平板电脑用户界面性能和拍照防抖功能
6轴陀螺仪 / 加速度计模块可同步处理手势感测和防抖功能;实现业界最低的功耗与最小的封装尺寸 中国 / 16 Sep 2015横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、MEMS产品制造商,世界最大的消费电子和便携MEMS供应商1 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),推出世界上最先进的6轴运动传感器,全面支持智能手机、平板电脑和数码相机的光学图像稳定系统(image stabilization)。新产品LSM6DS3H是意法半导体iNEMO™系列惯性运动传感器的最新成员,在一个系统级封装解决方案内整合一颗3轴陀螺仪、一颗3轴加速度计以及超低功耗处理电路,实现业界最低功耗和最小封装尺寸。
电子图像稳定(EIS, Electronic Image Stabilization)和光学图像稳定(OIS, Optical Image Stabilization)技术有助于最大幅度地消除拍照时相机晃动引起图像失焦及模糊不清的现象。电子图像稳定和光学图像稳定技术最初是为职业相机设计开发,现在却被越来越多的智能手机和平板电脑广泛使用,避免用户因手臂抖动而造成的图像模糊现象。
意法半导体是高端OIS陀螺仪的设计专家,也是能够同时处理用户动作、手势识别及拍照防抖功能的双核陀螺仪的技术先驱,LSM6DS3H融合了意法半导体在这两个领域的技术专长和优势。这款超低功耗的微型MEMS模块可协助设备厂商最大限度地降低产品尺寸、降低系统复杂性与成本;使用两个单一功能陀螺仪的防抖系统需要5 mA的工作电流2,新产品的功耗则不足1 mA,大幅降低移动产品拍照防抖系统的功耗,成功延长电池续航时间。
意法半导体量产MEMS及模拟器件产品部总经理Andrea Onetti表示:“在公共场合或私人聚会上,用手机拍照摄像,并在社交媒体上与亲朋好友分享,已经成为人们日常生活的一部分。人们拿出手机拍照的机会非常多,但极有可能因手臂抖动而降低图片的清晰度。我们新推出的多功能运动传感器能够在任何拍照场合最大限度地减少图像模糊的现象发生,同时,超低功耗技术还可延长电池的续航时间。”
LSM6DS3H的主要特性:
- 超低功耗的运动传感器(正常模式下功耗为0.85 mA;低功耗模式下为0.4 mA),陀螺仪随时都在工作状态;
- 加速度计在低功耗模式下的功耗仅为10 uA,比上一代6轴模块(LSM6DS3)低60%;
- 支持EIS及OIS两个功能;可选I2C或SPI主接口,并提供一个相机模块专用的辅助SPI接口;
- 2.5 mm X 3 mm X 0.83 mm微型封装;
- 加速度计输出数据速率(ODR, Output Data Rate)最高6.66 kHz,陀螺仪的输出数据速率最高3.33 kHz;
- 动态数据分批处理智能FIFO及更智能的电源管理:4KB FIFO搭配4KB(FIFO或可编程)的灵活组合;
- 加速度计满量程:+/- 2;+/- 4;+/- 8;+/- 16 g;
- 角速率满量程:+/- 125;+/- 245;+/- 500;+/- 1000;+/- 2000 dps;
- 电源电压范围:1.71-3.6 V;独立输入输出电压低至1.62 V;
- PI/I2C串行接口数据同步功能;
- 嵌入式温度传感器。
LSM6DS3H现已量产。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com。
1 资料来源:IHS MEMS Market Tracker – Consumer and Mobile – H2 2014
2 LSM6DS3H与采用一个OIS专用陀螺仪外加一个6轴MEMS模块的运动感测/用户界面的功耗进行内部对比测试