意法半导体的单片式DC-DC开关稳压器支持最高61 V的输入电压,降压转换器能够提供最高6 A的输出电流,开关频率最高2.3 MHz。
广泛的IC产品组合由高度专业化的产品组成,以满足各种市场和电源管理需求:高压技术,以及工业和汽车所需的高可靠性和稳健性,消费应用所需的紧凑性和高效率。
这些开关模式电源嵌入了一套完整的保护功能(过流、过电压、过温),以增加MTBF,减少功率转换所需的外部元件数量。提供了多种封装选项,全都可以实现小型化和高散热性能以满足不同应用的要求。
意法半导体还提供独特且完全隔离、共振的单级直接转换,从48 V直接转换到负载点 (PoL),完全符合Intel VR13和VR12.5规范的CPU/DDR,以及一种完全可扩展的解决方案,能够管理高达6个具有动态电池脱落和脉冲跳跃特性的交错并联电池。
精选 视频
用于USB功率输出的可编程降压转换器
STPD01可编程同步降压转换器,适合USB功率传输应用。该器件根据USB PD 3.0规范提供USB功率传输系统所需的电压,最高输出功率可达60 W(20 V,3 A),包括必要的电缆压降补偿电路。
采用QFN24L 3 x 4 mm²封装的STPD01内嵌可编程看门狗以提高整个系统的稳定性和安全性,并提供过电压、过电流和超温保护。
可通过I²C接口动态设置不同的输出电压和电流限制值。
可使用评估板,以支持开发人员的设计工作。
STEVAL-2STPD01
38 V 1.5 A / 2 A step-down converters with low quiescent current
The new L6981 and L6982 are easy -to -use regulators delivering high efficiency capability atacross all loads. The wide input voltage range (3.5 V –- 38V) , makes them also the ideal solution for 24 V industrial bus-powered systems, HVAC power supplies, battery-powered equipment, decentralized intelligent nodes and always-on devices like smart sensors.
Housed in an SO8 package , the L6981 (1.5 A) and L6982 (2 A) are also based on a peak current mode architecture with internal compensation, to help reduce the overall size and complexity of the end-product designs.
Evaluation boards are available, to support developers in their designs.
60 V 300 mA降压转换器,具有10 uA静态电流
意法半导体的L7983是一款紧凑型同步降压转换器,具有低噪声特性和低功耗模式,能够满足噪声敏感型应用要求,并在轻负载下实现最高效率。
L7983具有宽输入电压范围,可以在12 - 24 V的工业总线上运行,并且具有较大的安全裕度。它也适用于电池供电型应用、工业自动防故障系统、分布式智能节点、家电、机器人和(利用易于使用的低噪声模式的)精确传感应用。
还可以提供基于L7983的电源和转换器解决方案评估板
可处理极端降压比的同步降压控制器
L3751同步降压控制器具有紧凑的尺寸和6 V - 75 V输入电压范围,适合从工业设备到电池驱动的轻型电动汽车的各种应用。
凭借表面可湿的QFN20封装,它还可用于电信和网络设备(通常采用24 V和48 V总线)。
此外,它还提供STEVAL-L3751V12(100 W评估板),帮助设计人员在电源开发过程中加快元件选择。