意法半导体提供品类齐全的绝缘栅双极晶体管 (IGBT),电压范围为300 V到1700 V,属于STPOWER系列。
- 实现了传导和关断能量损耗之间的最佳平衡
- 最高结温达175 °C
- 较宽的开关频率范围
- 组合封装反向并联二极管选项改善了功耗,并实现了出色的散热管理。
产品类型
意法半导体提供了丰富的电源IGBT,适用于工业和汽车应用领域的任何电压范围。
了解我们的产品组合
我们种类繁多的STPOWER产品组合结合了先进的封装工艺和防护机制,可提供出色的可靠性和安全性,帮助设计人员找到合适的解决方案,设计出定制化、高效且使用寿命较长的应用。