晶闸管 (SCR) 和 交流开关

晶闸管(也称为可控硅整流器(SCR)、三端双向可控硅元件和逻辑级栅极ACS电路)是在120、240和480V交流电力线上工作的开关,适用于电器、工具、转换器和驱动系统。晶闸管(SCR)和交流开关属于我们的STPOWER产品系列。

晶闸管晶闸管 - 最节能、最简单的栅极驱动 - 也是最坚固耐用的200-1400V双向开关,用于控制交流电源。

晶闸管的电流范围0.2 - 80 A,用于家庭和办公电器、以及工业自动化。更具体地说,交流开关电路包含在压缩机驱动、热水器、电动工具、静态继电器、卷闸、摩托车稳压器中,以及最近应用于断路器和电动汽车充电器中。

由交流电供电的智能楼宇联网事物是晶闸管的最新创新应用领域,为气候和能源控制做出了贡献。

为了满足各种各样的装配自动化需求,意法半导体的产品组合采用全系列表面贴式装SMD封装,从最小的0.8 A SMB Flat ACS到电力载波80 A D3PAK SCR。我们的通孔式封装包括具有优异热性能的2500V陶瓷绝缘TO-220和新型全树脂模制TO-220封装。

探索我们面向晶闸管(SCR)TriacACS 开关的各种封装选项。

只需在我们的交流开关模拟器中输入主要的I/O和栅极数,就能快速查找最适合您设计的晶闸管或交流开关

三端双向可控硅整流管(Triac)

TRIAC

如今的三端双向可控硅元件已臻完美,具有低栅极电流驱动,即使在高温下也有良好的抗干扰和换流性能(参见我们的T系列和H系列)。

AC开关

AC开关

我们的ACS™交流开关通过集成的过压保护(OVP)功能确保栅极和MCU之间的接口。

可控硅整流器(SCR)

可控硅整流器(SCR)

可控硅整流器(SCR)是对电压峰值具有最强免疫力的开关,其负载换流能力非常高。

ASD

特定应用离散元件

ASD(特定应用离散元件)是一组集成了SCR构建模块的气体和燃料点火器。

Stay tuned
With our Power Discretes & Modules e-news