射频晶体管

RF晶体管

意法半导体的RF晶体管采用优化的工艺布局制造,旨在提高射频性能。该晶体管具有出色的RF增益和功率饱和、更高的击穿电压、更高的耐用性和可靠性(更高的MTTF)。这些独特的功能造就了高性能高性价比的解决方案。

意法半导体拥有超过三十五年的经验,可提供多种7至100 V RF功率晶体管产品组合。此类产品是1 MHz至4 GHz应用的理想选择,例如:

  • 工业、科技和医疗(ISM)应用
  • 调频和电视广播
  • 移动和宽带通信
  • 航空电子设备和雷达
  • 电信和卫星通信

有多种封装方案可供选择 - 从SMD塑料封装到陶瓷封装,以及意法半导体的创新型STAC®气室封装 - 热阻降低25%,改善了射频性能,具有最佳可靠性。

除了广泛的评估板和参考设计以外,意法半导体还提供软件模拟器和分析工具,以帮助工程师快速将设计推向市场。

RF DMOS

RF DMOS晶体管

同类最佳的50 / 100V RF DMOS功率晶体管,可为ISM应用提供高达250 MHz的工作频率。

RF LDMOS

RF LDMOS晶体管

宽范围的电源电压和输出功率(电压:7 V ~ 50 V,功率:从1W到大于1千瓦,频率:可达4 GHz)。