车规级微控制器

所有工具与软件类型缩小

意法半导体为汽车应用提供广泛的微控制器产品组合,其中包括基于Power Architecture®技术的32位SPC5系列8位STM8A系列以及16位ST10传统MCU。意法半导体近期发布了新款高性能32位车规级微控制器系列Stellar,该系列基于ARM R52多核,带创新型嵌入式相变存储器 (ePCM) 并内置我们的28nm FD-SOI技术。

意法半导体提供的单核和多核MCU实现了可扩展的解决方案,由于具有硬件和软件兼容性,可用于成本敏感的应用到高级汽车应用。该产品组合不仅支持前沿的汽车转型领域,如电动车网关ADAS应用,也为现有的应用带来了创新,如车身动力系统底盘和安全性

意法半导体汽车MCU均为车规级,自上市之后,将持续投产十到十五年。这些产品属于意法半导体长期供货计划的一部分,该计划确保持续稳定地向意法半导体客户提供所选部件,尤其是那些设计应用并需要产品保持长期可用性的客户。