M24SRシリーズはNFCフォーラム・タグ・タイプ4RFインタフェースを提供し、NDEF(NFC Data Exchange Format)をサポートしています。これにより、簡単なBluetoothペアリングなどへの接続ハンドオーバ、URLへの自動ジャンプ、Vcardなどの情報格納といった用途が実現します。コンスーマ・エレクトロニクス、コンピュータ周辺機器、家庭用電気製品、産業オートメーション、医療機器などの広範なアプリケーションに最適です。
- ISO 14443 RFインタフェースに基づくNFCフォーラム・タグ・タイプ4
- 2.7V~5.5Vで動作する1MHz I²Cシリアル・インタフェース
- NDEFメッセージ対応EERPOM(容量: 2Kbits~64Kbit)
- NFC対応スマートフォンによるRFアクセスのアプリケーション制御を実現するRF制御ピン
- パスワード保護(128bit)
- アプリケーションの柔軟性を広げる汎用出力ピン(各種イベントからの起動)
- 容易なアンテナ設計、M24LRシリーズとの互換性