STは、エネルギー効率に優れた設計に最適な幅広いパワー・バイポーラ・トランジスタ(BJT)を提供しています。製品ポートフォリオには、VCESが15V~1700Vのダーリントン・トランジスタおよびパワー・バイポーラ・トランジスタが含まれています。パワー・バイポーラ・トランジスタは、STPOWERファミリの製品です。
STのパワー・バイポーラ・トランジスタの特徴
- 高速なスイッチング時間ときわめて低い飽和電圧によるスイッチング損失および導通損失の低減
- ダイオード内蔵タイプによる部品点数の削減
- 十分に管理されたhFEパラメータによる信頼性の向上
- 優れたコスト・パフォーマンス
STは、NPN型およびPNP型双方のパワー・バイポーラ・トランジスタを提供しています。また、豊富なSMDオプションと包括的なTHDオプションを提供します。
STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション開発をサポートします。

Automotive-grade high voltage ignition coil driver
Developed in multi-epitaxial planar technology, this NPN Darlington transistor is specifically designed for use as an electronic ignition power actuator in an automotive environment. However, its ruggedness makes it a good solution for power actuators in any operating condition.
With a collector-emitter voltage (VCES) of 500 V and a collector current (IC) of 15 A, it is available in TO-220 (BU931T) and TO-247 (BU931P) packages.
Main features:
- AEC-Q101 qualified
- Very rugged bipolar technology
- High operating junction temperature