STのSTPOWERパワー・モジュール製品ポートフォリオは、高い集積度および電力効率を特徴とします。数十Wから数kWまでの小型かつ堅牢なソリューションに柔軟に対応し、設計期間の短縮および効率化に貢献します。STは、幅広い電圧クラス、電流定格およびトポロジに対応するパワー・モジュールの製品ポートフォリオを提供しています。優れた性能と効率、および長い製品寿命を特徴とし、幅広いアプリケーションに使用可能です。
STPOWERパワー・モジュールの製品ポートフォリオには、インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)のSLLIMM(Small Low Loss Intelligent Molded Module)ファミリおよびパワー・モジュールのACEPACKファミリが含まれます。
さまざまなパワー・スイッチング・アプリケーションに対応するSTPOWERパワー・モジュール
- SLLIMM IPMは、インテリジェントなドライブとパワー・スイッチを組み合わせて1つのパッケージに統合した高集積かつ小型のパワー・モールド・モジュールです。生活家電やエアコン用インバータ、産業用モータ・ドライブといったアプリケーションの数W~7kWのモータ駆動用に設計されています。また、最新世代のパワー半導体デバイス、ICゲート駆動の最適化、そして高度なパッケージング・テクノロジーにより、大幅な効率化を実現します。
- ACEPACKパワー・モジュールは、HEVおよびBEV向けのトラクション・インバータ、OBC、DC-DCコンバータと補助コンバータから充電ステーション、ソーラー・インバータ、産業用モータ・ドライブ、そしてUPSに至るまでの、幅広い車載用および産業用アプリケーションに対応しています。定評のあるST SiC MOSFETやIGBT、ダイオード・テクノロジーをベースとする最先端のパワー・スイッチが、導通損失とスイッチング損失のバランスを最適化し、数kWから数百kWまでのコンバータ・システムの効率を最大限に高めます。小型で柔軟性の高いオールインワンの設計により、非常に高い電力密度を実現し、開発期間を短縮します。
アプリケーション
このパワー・モジュールとIPMのファミリは、数Wから数kWまでの幅広い車載用および産業用アプリケーション向けのさまざまなコンバータ・トポロジに対応できる広範な製品ポートフォリオを提供します。