在基于太阳能功率优化器的架构中,每块光伏电池板都独立执行最大功率点跟踪 (MPPT) 功能,从而确保它们在各自的最大功率点上运行。 与传统的串型或集中式逆变器架构相比,这种设计能够显著提高整个光伏系统的能源产量。 功率优化器系统的设计将限制降至最低,并确保其符合最新的NEC 2017法规要求(该法规要求在与电网断开时实现快速关断),从而在提高系统可靠性和安全性的同时有效降低维护成本。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Power optimizer
Sub-system:
在此处使用参数搜索工具并比较产品。
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
我们的高效功率优化器产品
我们提供高性能STM32单片机以及高效率的碳化硅 SiC MOSFET和二极管、沟槽式场截止 IGBT、电流隔离栅极驱动器和电力线通信解决方案,帮助基于功率优化器的架构实现卓越的效率和可靠性。