数字标牌、广告牌和用于展示文本、图像、动画或视频信息的类似设备,广泛应用于广告、信息传播、娱乐和商品促销,通常设置在户外公共区域,极大地受益于LED技术(生成像素矩阵)的广泛应用。为确保图像渲染质量,高亮度 (HB) LED必须在恒定电流下驱动,并在整个面板上实现光线的均匀分布。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
LED displays for signage
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
我们的产品和解决方案
我们提供广泛的LED驱动解决方案(针对大型阵列与矩阵用途而优化),可以高效(配合我们获得专利的节能功能)且高度精确地控制进入LED的电流。
精选 视频
Industry’s first 900 V MOSFETs with on-state resistance below 100 mΩ