储存到myST

CPAP、呼吸机和呼吸器

持续气道正压通气 (CPAP) 用于保持肺泡开放并防止肺泡在呼气阶段完全塌陷,从而帮助患者呼吸。  CPAP系统中最重要的方面是需要调节气流控制,以补偿高度、面罩移动和泄漏,以及加热、加湿、气道呼吸支持等特性。 阅读更多

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

CPAP, ventilators, and respirators

我们的产品和解决方案

意法半导体的电机控制集成电路帮助实施非常精确的运动配置文件,减少了声学噪音,提高了患者的舒适性。此外,我们还提供一系列MEMS运动、压力和湿度传感器、高性能STM32微控制器、以及高精度运算放大器和低功耗调节器,帮助开发先进的CPAP呼吸机。