储存到myST

家庭娱乐

音频和视频设备包括电视机、播放器、耳机、数码相机、遥控器和音箱。尽管这些设备都有着不同的技术创新方向,但它们也存在一些共同点,那就是它们都需要为捕获或播放的视频和音频内容提供最佳的性能。无论它们是通过电源还是电池供电,都需要对功耗进行优化。它们需要通过用户界面设计来优化设备的用户体验。此外,它们还需要具备智能化和联网功能。 阅读更多

了解 家庭娱乐 的应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体推出了一系列适用于设计不同音视频设备的产品。其中主要的产品包括音频放大器、蓝牙和NFC连接解决方案、用于手势控制的运动和接近传感器、LCD和OLED显示控制和电源管理装置、微控制器,以及一系列灵活的USB Type-C和供电解决方案。对于采用电源供电的设备,我们可以提供高压和低压MOSFET、采用小型SMD封装的FERD/肖特基和超快二极管,以及用于PFC、HB-LLC谐振电路的STRVS保护装置和专用的智能模拟控制器。对于便携式设备,我们所提供的无线电池充电系统解决方案可凭借较小的占用空间有效简化设计,并确保用户能够安全、可靠且高效地进行充电。