设计电源或转换器时,没有什么秘密可言:无论最终用途是什么,它们必须以适当的价格满足国家和国际标准(包括80 PLUS®、ErP Lot 6 和 Energy Star(能源之星))对于产品效率的规定,以及功率密度、可靠性和安全性方面的要求。 为了找到最好的应用解决方案,设计人员必须选择最有效的功率拓扑(反激、升压或准谐振)或者实现(基于单片集成电路或离散功率开关和控制器),或者甚至决定使用先进的数字实现。 阅读更多
了解 电源与转换器 的应用详情
Sub-system:
我们的产品和解决方案
无论他们的选择是什么,合适的半导体产品都是满足其特定设计目标的关键。意法半导体可提供丰富的产品组合,其中包括高度集成的AC-DC转换器和控制器、单片DC-DC转换器、硅和碳化硅 (SiC) 功率MOSFET和整流器、IGBT和保护IC、线性稳压器、电池管理IC(包括 电池充电器和无线充电器IC)、经过专门设计的数字控制器和STM32微控制器。我们还可提供全套的硬件和软件评估与开发工具(包括 eDesignSuite),以帮助工程师设计高效率的电源和转换器。