멀티 프로토콜 sub-GHz SoC

저전력 STM32WL3 MCU로IoT 설계 간소화

stm32cubewl3

STM32WL3x 시리즈 개발을 위한 종합적인 도구 및 리소스

STM32WL3x 시리즈 개발을 위한 종합적인 도구 및 리소스

원칩 STM32WL3x 무선 MCU 시리즈는 다양한 개발 스위트의 지원을 받아 LPWAN 엣지 디바이스의 시장 출시를 더욱 단축할 수 있습니다. STM32Cube 에코시스템은 펌웨어 개발, 코드 생성, 프로그래밍, 모니터링 및 RF 테스트 용  툴을  제공합니다.

이 에코시스템은  8개의 RF 통합 수동 소자(IPD)와 사전 인증된 레퍼런스 설계를 제공하여 성능을 최적화하고 시장 출시 단계를 줄여주어 RF 설계를 더욱 빠르게 진행할 수 있도록 도와줍니다. 

주요 이점

배터리 수명 연장

• 수신 시 5.6mA(RX), 송신 시 8mA(TX, 10dbm)의 저전력 무선 통신

• 상시 동작 모드에서 최저 4µA의 저전력 자율 웨이크업 수신기

• RAM 보존 상태로 최대 910nA의 MCU 저전력 모드

유연한 다중 변조 지원 제공

• 다중 변조, IQ 인터페이스 및 H/W 패킷 핸들러

• 글로벌 주파수 지원: 413~479MHz, 826~958MHz

• 169MHz 대역 지원: 159~185MHz(STMWL3xxxxxA P/N 기준)

설계 복잡성 감소

• 높은 통합성으로 BOM 비용 절감

• MCU + 듀얼 무선 통신 기능 + LCD 및 유량 감지 컨트롤러를 통합한 SoC

• 내부 발룬: 싱글 엔드 RX

주요 기능

  • 최대 256 Kbytes의 플래시 메모리
  • 애플리케이션과 sub-GHz 프로토콜을 모두 구동하는 Arm® Cortex®-M0+
  • 2 개의 16 Kbytes의 SRAM 뱅크: 최대 32 Kbytes
  • 1 byte의 OTP 저장소 ID, 키 및 보정 데이터
  • 8 채널 DMA 컨트롤러
  • 2 x SPI 2, 2 x I²C 2, UART, 저전력 UART
  • 12-bit ADC
  • 범용 16bit 타이머 2개, 4+1 PWM, 워치독 타이머, RTC, sub-GHz IP전용 타이머 3개(LP 타이머)
  • 아날로그 LC 센서
  • 최대 20핀 LCD 드라이버

다양한 용도에 적합합니다.

수도 및 가스 계량기

난방비 계측기

스마트 홈용 IoT

도시 인프라 관리

시작하기

Nucleo wl33cc1

High band 보드

NUCLEO-WL33CC1

862~928MHz 고주파 대역에 최적화된 고성능, 초저전력 개발 보드로, 강력한 sub-GHz 무선 통신이 필요한 용도에 적합합니다.

nucleo wl33cc2

Low band 보드

NUCLEO-WL33CC2

412~479MHz 저주파 대역에 최적화된 다목적 초저전력 개발 보드로, 낮은 주파수 범위에서도 안정적인 sub-GHz 무선 연결이 필요한 용도에 적합합니다.

stm32cube

임베디드 소프트웨어

STM32CubeWL3

STM32WL3x 제품군 마이크로컨트롤러에 최적화된 임베디드 소프트웨어 구성 요소로 이루어진 포괄적인 올인원 패키지입니다.

wise

Windows PC 애플리케이션

STM32Cube - WL3 무선 통신 앱

STM32CubeWISEre는 STM32WL3x 제품군 디바이스와 상호작용하고 무선 통신 기능을 평가하기 위한 GUI입니다. STM32CubeWISEcg는 실행할 무선 동작을 정의하기 위한 PC 기반 플로우그래프 애플리케이션입니다.

온디맨드 웨비나

저전력 장거리 STM32WL3로 IoT 디바이스의 설계 방식을 간소화하세요.