車載用CAN FD Lightインタフェース搭載の32チャネルLEDおよびOLEDドライバ
スタイリングと安全性を向上
美しい外観と情報交換の両方を実現するデュアル機能を備えたデジタル照明は、性能と安全性を高めるため、自動車開発エコシステムにおいてますます重要となってきています。
L99LDLH32は、高機能制御の管理において極めて重要な役割を果たすスマート・ドライバです。小さな実装面積で多数のインテリジェント機能を提供し、システムの完全性を維持するよう設計されています。
L99LDLH32は、CAN FD Lightのプログラム可能性において突出しており、比類ない柔軟性を提供します。汎用プラットフォーム向けに設計されているため、広範なソフトウェア・カスタマイズが可能です。
本コントローラは、テールランプ、ブレーキ・ライト、および方向指示用ライトといった、高い安全性が求められる車載用照明機能に不可欠です。高度な機能安全性を実現でき、8bit A/Dコンバータにより包括的な診断が可能です。適応性の高いセキュアな自動車アプリケーションに最適です。
STSW-EVLDLH32GENは、対応する評価ボードEV-L99LDLH32GENに実装された12V L99LDLH32デバイスを設定し、制御するための専用グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)です。STSW-EVLDLH32GENは、Visual Studio / C#を使用して設計されているため、専用ファームウェアを介してプログラムされたSPC582B車載用マイクロコントローラと連携して動作します。