LSM6DSV16X

あらゆる開発課題を1つのIMUで解決

  • 3軸デジタル加速度センサ 最大16g
  • 3軸デジタル・ジャイロセンサ 最大4000dps
  • ステート・マシン(FSM)搭載
  • 機械学習コア(MLC)搭載
  • 自己構成機能(ASC)搭載
  • 低消費電流センサ・フュージョン(SFLP)搭載

LSM6DSV16X:概要

トリプル・コア・アーキテクチャの6軸慣性センサLSM6DSV16Xは、高度なエッジ処理を実現することができるため、高度な3D携帯電話マッピング、ラップトップやタブレットでのコンテキスト認識、ARやVRヘッドセットでの信頼性の高い高精度なジェスチャ認識、ウェアラブルでの常時行動トラッキングなどの用途に最適です。

LSM6DSV16Xは、低消費電流センサ・フュージョン(SFLP)、オンザフライ自己構成、およびAIアルゴリズムに対応しています。

ASIC

FIFO

最大4.5KB

デジタル・インタフェース

SPI / I²C & MIPI I3C® v1.1シリアル

独立したI/O電源

1.08V~3.6V

Qvar(静電センサ)搭載

あり

エッジ処理を実現するスマート機能

機械学習コア(MLC)、 低消費電流センサ・フュージョン(SFLP)、 ステート・マシン(FSM)、 自己構成機能(ASC)

MEMS

加速度センサの最大測定範囲

±2/ ±4/ ±8/ 16g

ジャイロセンサの測定範囲

±125/ ±250/ ±500/ ±1000/ ±2000/ ±4000dps

LSM6DSV16X紹介ウェビナー

オンデマンド・ウェビナー

誰でもスマート・アプリケーションを構築できるインテリジェントなIMU

このウェビナーでは、センサ・フュージョンとAIアルゴリズムをSTの6軸IMUセンサで迅速かつ効果的に活用する方法について説明します。LSM6DSV16Xのメリットを生かしたスマートな「オンライフ」アプリケーションの詳細をご覧ください。

Lucas SEGHIZZI

製品マーケティング・マネージャ

注目のIMUセンサ

前世代のIMUに比べて 1ワットあたりの性能が向上したLSM6DSV16X が最先端イノベーションを実現するチャンスをもたらします。
STのIMUセンサを今すぐご検討ください。

モーション・センサの
比較

LSM6DSV16X

chip

LSM6DSOX

chip

LSM6DSRX

chip
製品情報
発売時期
2022年11月
2020年3月
2019年2月
一般的な特性
エッジ処理を実現するスマート機能
MLC, FSM, SFLP, ASCFSM
MLC, FSM
MLC, FSM
MLC出力データレート
最大240Hz
最大104Hz
最大104Hz
FSM出力データレート
最大960Hz
最大104Hz
最大104Hz
加速度範囲(g)typ
最大16g
最大16g
最大16g
角速度範囲(°/s)typ.
最大4000dps
最大2000dps
最大4000dps
HPモード消費電流
0.65 mA
0.55 mA
1.2 mA
VDDIO電源電圧(V)min.
1.08
1.62
1.62
角速度ノイズ密度(°/s/√Hz)typ.
0.0028
0.005
0.0038
加速度センサ・ノイズ密度(µg/√Hz)typ.
60
60
70
デジタル・インタフェース
SPI / I²C & MIPI I3C® v1.1
SPI / I²C & MIPI I3Csm
SPI / I²C & MIPI I3Csm
センサ・ハブ出力データレート
最大480Hz
最大104Hz
最大104Hz
テブレ補正機能
OISおよびEIS
OISおよびEIS
OISおよびEIS

STEVAL-MKI227KAおよびSTEVAL-MKI109V3を購入

アクティブ

STEVAL-MKI227KA

Qvar静電センサ搭載LSM6DSV16X慣性モジュールに基づく評価キットです。STEVAL-MKI109V3との互換性を実現する3種類の電極(指のスワイプ検出およびタッチ検出など)を搭載しています。

販売代理店の在庫情報日時:

NaN/NaN/NaN

販売代理店名 地域 在庫 最低発注量
ST eStore
WORLDWIDE
ANGLIA LiveEUROPE11
DIGIKEYWORLDWIDE671
Farnell Element14EUROPE151
MOUSERWORLDWIDE581

アクティブ

STEVAL-MKI109V3

そのまますぐにSTのMEMSセンサ動作のモニタに使用できるこのMEMSマザーボード開発プラットフォームは、ST MEMSアダプタ・ボードと互換性があり、I2CおよびSPIデータ・モードによる極めて高速の出力データレートを実現します。

販売代理店の在庫情報日時:

1/3/2025

販売代理店名 地域 在庫 最低発注量
ST eStore
WORLDWIDE
ANGLIA LiveEUROPE81

X-NUCLEO-IKS4A1を購入

アクティブ

X-NUCLEO-IKS4A1

LSM6DSV16X IMU搭載STM32 Nucleo対応のモーションMEMSおよび環境センサ用拡張ボードです。

販売代理店の在庫情報日時:

5/4/2025

販売代理店名 地域 在庫 最低発注量
ST eStore
WORLDWIDE
ANGLIA LiveEUROPE5011
DIGIKEYWORLDWIDE961
MOUSERWORLDWIDE3021
YOSUNASIA/PACIFIC21

SensorTile.box Proを購入

アクティブ

SensorTile.box PRO

参考価格 リモート・データ収集 / 評価に基づくあらゆるIoTアプリケーションをすぐに開発できるプログラム可能なワイヤレス・ボックス・キットです。 データシートを読む

販売代理店の在庫情報日時:

NaN/NaN/NaN

販売代理店名 地域 在庫 最低発注量
ST eStore
WORLDWIDE
ANGLIA LiveEUROPE1101
AVNETAMERICA100
DIGIKEYWORLDWIDE1421
Farnell Element14EUROPE31
FUTUREWORLDWIDE40
MOUSERWORLDWIDE1391

LSM6DSV16X

販売代理店の在庫情報日時:

NaN/NaN/NaN

LSM6DSV16X

販売代理店の在庫情報日時:

NaN/NaN/NaN

販売代理店名 地域 在庫 最低発注量
ST eStore
WORLDWIDE
ANGLIA LiveEUROPE50431
AVNETAMERICA50000
DIGIKEYWORLDWIDE71401
Farnell Element14EUROPE59881
FUTUREWORLDWIDE58880
MOUSERWORLDWIDE78331

LSM6DSV16X

販売代理店の在庫情報日時:

NaN/NaN/NaN