産業用およびエネルギー・アプリケーション向けに開発されたSTGAP3Sシリーズは、高速のDESAT保護機能と柔軟なミラー・クランプ機能を搭載しています。高いCMTI(同相過渡電圧耐性)を備えたゲート・ドライバとして、電流容量や保護機能に対する最新の要件を満足します。STGAP3Sシリーズには、10Aと6Aの電流容量オプションがあり、それぞれにSiC MOSFETおよびIGBT専用のUVLOオプションが用意されています。
Driving innovation: high-voltage gate drivers for next-gen industrial and automotive applications
Tuesday, April 15, 2025
STGAP3S絶縁シングル・ゲート・ドライバの評価用に設計された評価ボード