先進の同期型降圧コンバータ

高い効率、柔軟性、信頼性を実現する設計

DCP360シリーズ:主要家電製品、スマート・メータ、24V産業用バス変換に最適

DCP360降圧コンバータは、3.3V~36Vの広い入力範囲を備え、産業用アプリケーションの信頼性の高い電圧変換を実現します。

優れた性能と高い集積度のDCP360シリーズを使用すれば、高い効率でありながらシンプルで部品点数(BOM)の少ない設計が可能になります。

低負荷時に高効率で動作するLCM(低電流モード)バージョン、ノイズに敏感なアプリケーションに適したLNM(低ノイズ・モード)バージョンがあり、それぞれにディザリングあり/なしの製品をご用意しています。DCP360シリーズは、ソフトスタート、過電流保護、過熱保護、出力過電圧保護などによるピーク電流モード制御アーキテクチャに基づいて設計されています。

oven

主要家電製品

smart-metering

スマート・メータリング

gate-opener

24個のVBUS

industrial

産業機器

使用用途とアプリケーション例

kitchen

主要家電製品の大電流負荷への対応

生活家電の低電圧負荷に対する効率的な給電

smart-meter

スマート・メータの給電部品として最適

スマート・メータの要求の厳しい部品への給電

electric-gate

24V産業用バス電圧変換に求められる高電力要件への対応

24V産業用バス電圧の効率的な降圧

DCP360シリーズの詳細

STの充実したDC-DCコンバータのポートフォリオでは、お客様のアプリケーション・ニーズに最適のソリューションが見つかるはずです。STの製品は、高い効率と信頼性、使いやすさを目指して設計されています。

dcp3601

DCP3601

36V/1A高効率モノリシック・バック・コンバータ

主な機能

  • 高効率:最小限の外付け部品で90%を超える効率を実現
  • 広い入力電圧範囲:3.3V~36Vで動作
  • 低静止電流:STANDBYモードによる最小電力消費の保証
  • コンパクトなパッケージ:小型のSOT23-6Lパッケージで提供
  • 充実した保護機能:過電圧保護およびサーマル・シャットダウン
  • 長期サポート:STの10年間供給保証プログラムの対象

STのDCPlus品名表記

dcp360-series-table dcp360-series-table dcp360-series-table

適切なDC-DCコンバータの選定方法

アプリケーションに最適のDC-DCコンバータを選定する場合は、以下のパラメータを考慮する必要があります。

  1. 入力電圧範囲:コンバータが、アプリケーションで使用される入力電圧範囲に対応していることを確認します。
  2. 出力電圧および電流:出力電圧と出力電流の要件を満たすコンバータを選択します。
  3. 効率:効率が高いほど電力損失と発熱が抑えられます。
  4. 静止電流:バッテリ駆動アプリケーションには、低静止電流が不可欠です。
  5. パッケージ・サイズ:設計に適した寸法とフォーム・ファクタを検討します。
  6. 保護機能:過電圧保護やサーマル・シャットダウンなどの信頼性を高める機能の有無を確認します。