次世代自動車向けの
車載用マイクロコントローラ

STは、革新的なソリューションにより、
自動車メーカー各社の
変革サポートを約束します。

STは、今まで以上に安全で環境に優しい相互接続車両の実現に向けた取り組みを主導しています。この進化し続けるモビリティ環境において、STは、自動車メーカー各社が先進的なテクノロジーを車両に組み込み、運転体験を向上させることができるように支援しています。先進的なゾーン・アーキテクチャによる手頃な価格、高いエネルギー効率、そして設計の簡素化に重点を置いたハイブリッド自動車や電気自動車が主流になりつつあります。イーサネット通信とシームレスなOver-The-Air(OTA)の更新が、車両の機能を継続的に向上させる上での鍵となっています。

自動車がますますソフトウェア主導になるほど、新たな機能を追加して強化することが不可欠です。STの革新的な相変化メモリ・テクノロジーはこの変化に対応しているため、自動車メーカー各社は、将来を見据えた車両の継続的な改善や適応を行うことが可能になります。

STがこの変革を促進するために自動車メーカー各社をどう支援しているか

STは、自動車イノベーションの最前線で広範な車載用マイクロコントローラを提供することにより、多くの重要分野に進歩をもたらしています。これらのマイクロコントローラは、あらゆるシステムで車両性能を最適化し、複雑さを軽減し、効率的なパワー・マネージメントを実現するように設計されています。STは、分散型からゾーン型への電気 / 電子アーキテクチャの移行をリードすることで、次世代自動車の設計とメンテナンスを簡素化しています。この機能統合は、複数のアプリケーション・ドメインにまたがります。

STのソリューションは、ソフトウェア定義自動車のシームレスな通信を可能にすることで、ゼロ・ダウンタイムでのOver-The-Air(OTA)の更新に対応し、継続的な改善と堅牢なセキュリティを実現します。また、オンデマンドでの機能の有効化により、必要に応じてアクティブ化できる柔軟性の高いカスタマイズ可能な車両サービスおよび機能を提供します。 

高度運転支援システム(ADAS)にとどまらない先進的なインフォテインメントとコネクティビティのソリューションにより、STは、安全性と運転の快適性の両面で乗車体験を向上させています。この包括的なアプローチを通じて、STは、自動車メーカー各社が将来の自動車を生み出すための最新のテクノロジーを提供しています。次世代の車載用アーキテクチャに対するSTの洞察については、こちらをご確認ください。

Stellar 32bit Arm®ベースの車載用マイクロコントローラ

第1の柱

  • Arm命令セットをベースとする拡張性と安全性に優れたハードウェア・アーキテクチャ:ASIL混在ECUのリアルタイムの仮想化をサポート
  • 豊富なIOとペリフェラルを搭載
  • 必要に応じてソフトウェア領域を拡張できる28nm FD-SOIテクノロジーを基盤として構築された独自のNVM
  • 車載用マイクロコントローラに対応した業界最小のメモリ・セルを特徴とする、ST独自の相変化メモリ(PCM)テクノロジー
  • X-in-1車両モーション制御、さまざまな機能統合レベルの新しい車載アーキテクチャ、および重要なサブシステム向けの安全性の高いマイクロコントローラなどに対応し、電動化向けに最適
すべて表示
折りたたむ

STM32A 32bit Arm®ベースの車載用マイクロコントローラ

第2の柱

  • この新しいSTM32Aシリーズは、車載アクチュエーション・アプリケーション向けに、低コストで付加価値の高いソリューションを提供
  • STのeNVMテクノロジーをベースとする拡張性とコスト効率に優れたソリューション
  • カー・ボディおよびコンビニエンス・アプリケーションやオンボード充電(OBC)といった車載ネットワークのエッジにあるアクチュエーション・システム向けに最適
  • 自動車機能安全規格の安全性レベル(ASIL B)に対応
  • 車載システム設計者にとって便利な、よく知られた使いやすい包括的なSTM32開発エコシステム
すべて表示
折りたたむ

ソリューションの価値を高める開発エコシステム・パートナーの増加によって、
STの両方のマイクロコントローラ・ファミリを強化

パートナーのソフトウェア開発会社

Sunwoda

Sunwoda社、創業者、Wang Mingwang氏


「Sunwodaは、リチウムイオン・バッテリのグローバル・リーダーとして、世界中の自動車メーカー各社に安定性と信頼性に優れた電子システム・ソリューションを提供しています。当社とSTマイクロエレクトロニクス社との新たな連携においては、ST社の先進的なStellarマイクロコントローラと独自の生産プロセスを利用したソリューションの開発に重点を置いています。これには、主にバッテリ・マネージメント・システム、VDC / ゾーン制御やボディ制御機能が含まれています。」

「同時に、我々は、中国や世界で次世代エネルギー車を強化するインテリジェント・ソリューションを提供することも目指しています。」

Arm software ecosystem

Arm社、シニア・バイスプレジデント兼オートモーティブ事業部門ジェネラルマネージャー、Dipti Vachani氏


「AIやソフトウェア定義自動車の時代には、運転者の体験は進化し続けるため、車載用機能の安全性、柔軟性およびリアルタイム性能を向上させることが不可欠です。」

「Armを基盤とするStellarマイクロコントローラ・ファミリは、Armのコンピューティング・プラットフォームの高度な安全性とリアルタイム機能に加え、幅広いArmソフトウェア開発エコシステムを活用しています。これにより、自動車メーカー各社は厳格な安全規制に準拠すると同時に、革新的な機能を実装して自動車産業の最前線にとどまれるようになります。」

STMicroelectronics and Green Hills software

Green Hills Software社、創業者兼CEO、Dan O’Dowd氏


「STマイクロエレクトロニクス社とGreen Hills Softwareは、緊密な連携を通じ、革新的な統合型のハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションを提供することで、次世代自動車のゾーン・アーキテクチャに関し、自動車OEMやT1の各社が直面している拡大し続ける課題に対処しています。」

「Green Hillsの実績のある機能安全認証済みRTOSと各種ツールは、ST社のStellar SR6の独自の通信IPと組み合わせることにより、先進的なフォルト・トレラント・ゾーン・ネットワーキングを実現し、車両1台あたりの大幅なコスト削減と開発期間の短縮を可能にしています。」

ST is empowering the automotive industry to innovate for the future

TechInsights社、エグゼクティブ・ディレクター、Asif Anwar氏


「ソフトウェア定義自動車の実現へのプロセスは、パワートレインの電動化に支えられており、その結果として、デジタル化、自動車のコネクティビティ、および自動運転機能の強化につながっています。これは、必要なコンピューティング機能を提供するゾーン型コントローラおよび一元的なコントローラを通じて実現されます。」

「業界をリードする車載用マイクロコントローラのサプライヤであるST社は、Stellarファミリを活用することで、SDV要件やX-in-1統合のトレンドに対応しています。そうして複数の機能をシームレスに統合するソリューションを実現することで、車載アーキテクチャを見直す道筋をOEM各社に提供しています。電力効率が最適化された、拡張性、安全性、性能に優れた自社開発のマイクロコントローラにより、ST社は、将来に向けたイノベーションを自動車業界に促しています。」

単なるビジョンにとどまらず、道はすでに敷かれている

STは、最先端の車載用統合マイクロコントローラであるStellar PおよびStellar Gシリーズを発表しました。これらは、すでに認定段階に達しており、現在量産が開始されています。新しい車載アーキテクチャの厳しい要件を満たすように特別に設計されたこれらの車載用マイクロコントローラは、躍進しつつあります。これには、STのイノベーションと価値創造への熱心な取り組みが反映されています。
またSTは、Stellar統合マイクロコントローラ・シリーズを将来の車載テクノロジーの礎として位置づけています。

次世代車向けの
車載用マイクロコントローラ

テクノロジーに関する説明