高集積アプリケーション・プロセッサ向けの車載用パワー・マネージメントIC
優れたシステム電源機能
SPSB100は、完全集積型の車載用パワー・マネージメント・システムICで、車載用アプリケーション・プロセッサ(Stellar SR6マイクロコントローラなど)向けに専用設計されています。このデバイスは、低消費電力モード、大電流対応、先進的なフェイル・セーフ機能に加え、優れたシステム電源機能も搭載しています。また、ゾーン制御ユニット(ZCU)、車載ゲートウェイ、車両制御プラットフォーム(VCP)、ボディ制御モジュール(BCM)などのアプリケーションを支援する一連の機能も提供します。
包括的な使いやすい設計支援ユーティリティ・セットが、幅広いST製品とともに、システム開発プロセスの効率化をサポートします。
3つの降圧コンバータ、1つのブースト・コントローラ、2つのLDOを搭載したSPSB100は、低消費電力モード、大電流対応、および先進的なフェイル・セーフ機能を提供します。
SPSB100は、ArmベースのStellar統合マイクロコントローラなどの車載アプリケーション・プロセッサ向けに設計された、非常に柔軟性の高いソリューションです。システム・マイクロコントローラ、外部ペリフェラル負荷およびセンサに対し、複数の調整可能な範囲の電圧と電流による給電を行えます。