イノベーションの創造:
高度な3相コントローラによるモータ制御の最適化

スマートな統合3相モータ制御のためのスケーラブルなソリューションの主流

STSPIN32G0シリーズは、3相モータを駆動するための最新の高集積ソリューションです。STSPIN32G0シリーズは、ゲート・ドライバ(250Vまたは600V)と、Arm® Cortex®-M0+コアをベースとするSTM32G0マイクロコントローラを集積したもので、6ステップやフィールド指向制御(FOC)といった主要な制御アルゴリズムを処理するためのコンピューティング能力を備えています。この小型システム・イン・パッケージ(SiP)は、性能と堅牢性を損なうことなく大幅な部品点数と占有面積の削減を実現します。

STSPIN32G0高電圧シリーズ

stspin32g0251

STSPIN32G0251

STM32搭載250V 3相ドライバ。最大出力電圧250V、ゲート電流0.35A、ゲート・ドライバ電源電圧範囲9V~20V。

stspin32g0252

STSPIN32G0252

STM32搭載250V 3相ドライバ。最大出力電圧250V、ゲート電流1A、ゲート・ドライバ電源電圧範囲9V~20V。

stspin32g0601

STSPIN32G0601

STM32搭載600V 3相ドライバ。最大出力電圧600V、ゲート電流0.35A、ゲート・ドライバ電源電圧範囲9V~20V。

stspin32g0602

STSPIN32G0602

STM32搭載600V 3相ドライバ。最大出力電圧600V、ゲート電流1A、ゲート・ドライバ電源電圧範囲9V~20V。

主な機能

  • 250V / 600V高電圧レールに適したP2Pプラットフォーム
  • ゲート駆動電圧範囲:9V~20V
  • 0.35Aと1Aの2種類のゲート電流
  • 包括的な保護機能セット:サーマル・シャットダウン、短絡、過負荷、UVLO
  • スマート・シャットダウン
  • ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 消費電力を削減するスタンバイ・モード
  • 動作温度範囲(-40℃~+125℃)
  • 32bit ARM® Cortex®-M0+マイクロコントローラ、64MHz、64KB Flash / 8KB SRAM
  • インタフェース:I2C、SPI、UART

アプリケーション例

compressor

コンプレッサ

fridge

生活家電

pump

ファン / ポンプ

driller

電動工具

STSPIN32G0 HV評価ボード

evspin32g06q1s1

EVSPIN32G06Q1S1

STSPIN32G0601コントローラをベースに600Vゲート・ドライバを搭載し、1シャント・センシング・トポロジを採用した完全な3相インバータ・ボード。

evspin32g06qs3

EVSPIN32G06Q1S3

STSPIN32G0601コントローラをベースに600Vゲート・ドライバを搭載し、3シャント・センシング・トポロジを採用した完全な3相インバータ・ボード。

evspin32g02q1s1

EVSPIN32G02Q1S1

STSPIN32G0251コントローラをベースに250Vゲート・ドライバを搭載し、1シャント・センシング・トポロジを採用した完全な3相インバータ・ボード。

関連情報

robot

X-CUBE-MCSDK:STM32モータ制御ソフトウェア開発キット

X-CUBE-MCSDK:STM32モータ制御ソフトウェア開発キット

STの新たにリリースされた高度なモータ制御ソフトウェア開発キット(SDK)バージョン6.0は、全面改訂されたユーザ・フローの最新のUIを特長とする、まったく新しいワークベンチ・ツールを提供します。この新しいUIは、設定の全段階でユーザをガイドできるように設計されています。

robot

モータ制御リファレンス・ガイド

モータ制御リファレンス・ガイド

この包括的なリファレンス・ガイドでは、モータ制御に特化したSTの製品ポートフォリオとソリューションを紹介しています。その他の設計リソースに関するアプリケーション情報なども含まれます。

ウェビナー

高度な3相BLDCモータ制御向けSTSPIN32G4システム・イン・パッケージ(SiP)