高電流BLDCモータ用の超小型モータ制御インバータ

円形リファレンス設計

75Vまでのバッテリ駆動3相モータ制御アプリケーションに最適な、すぐに使用できるボード

75Vまでのバッテリ駆動3相モータ制御アプリケーションに最適な、すぐに使用できるボード

この柔軟なソリューションは、センサレス / センサ付きのFOCおよび6ステップ・アルゴリズムをサポートしており、STDRIVE101低電圧3相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバをベースとしています。この小型ボード(直径50mm)は、128KB STM32G0マイクロコントローラとSTL220N6F7 STripFET F7パワーMOSFETを中心に構築されており、高出力の電流が求められるアプリケーションに最適です。また、STM32モータ制御ソフトウェア開発キットに対応しています。

主な機能

  • 動作電圧:18V~52V
  • 最大出力電流:15 Arms
  • センサ付き / センサレスのFOC駆動と台形駆動に最適
  • サーマル・シャットダウン、UVLO、逆バイアス保護
  • 冗長過電流保護
  • きわめて小さいフットプリント(直径50mm)
  • 外部ターンオン / オフ・トリガ
  • バスおよび温度検知
  • BEMFセンシング回路、調整可能な電流リミッタ
  • ホール・センサ用入力コネクタ

アプリケーション例

driller

電動工具

fastory-automation

インダストリアル・オートメーション

air-purifier

バッテリ駆動の生活家電

fan-rotor

ファン

関連商品

stdrive101

Nチャネル・パワーMOSFET向けの、STDRIVE101低電圧3相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

Nチャネル・パワーMOSFET向けの、STDRIVE101低電圧3相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

STDRIVE101は、3つのハーフブリッジ・ゲート・ドライバと独自のリニア電源レギュレータを単一のICに集積しています。Nチャネル・パワーMOSFETのドレイン・ソース電圧を監視し、異常をマイクロコントローラに信号で通知すると同時に、非効率かつ危険な状態でのスイッチング動作を防ぎます。

software-x-cube-mcsdk

STM32モータ制御ソフトウェア開発キット(MCSDK)

STM32モータ制御ソフトウェア開発キット(MCSDK)

STのモータ制御開発エコシステムの一部であるSTM32モータ制御SDKには、STM32モータ制御ワークベンチ(PCソフトウェア)が含まれており、アプリケーション・ソフトウェアを構成する直感的なツールとして、設計期間の短縮と効率化を実現します。モータ・プロファイラとワンタッチ・チューニングも利用できるため、モータの主要パラメータを迅速に取得できます。