バッテリ・パック・モニタリング、バランシング、および保護システム

産業用BMSの性能を改善

産業機器および民生アプリケーションにおけるバッテリ寿命と安全性を向上

産業機器および民生アプリケーションにおけるバッテリ寿命と安全性を向上

高精度12bit ADCを搭載したL9961は、個々のセル電圧、スタック電圧、セル温度をモニタリングします。専用の16bit高精度電流センス・アンプ(CSA)によりバッテリ・スタック電流をモニタリングし、内蔵クーロン・カウンタによるSOC / SOH推定が可能バランシングMOSFETを内蔵し、個々のセルのバランシングが可能高度な診断機能、保護FETプリドライバ、ヒューズ・ドライバがバッテリ保護に貢献

Cordless power tools

コードレス電動工具

Small appliances

小型家電製品

Drones

ドローン

Medical appliances

医療機器

L9961ソリューションを使用するメリット

L9961: chip for industrial battery management applications up to 5 cells

L9961:最大5セルの産業用バッテリ・マネージメント・アプリケーション向けチップ

L9961:最大5セルの産業用バッテリ・マネージメント・アプリケーション向けチップ

  • 低電力モードではクラス最高レベルの低消費電流
  • ヒューズ・ドライバにより重大故障に素早く対応
  • 構成可能なHS / LSプリドライバ 
  • セル・バランシング用MOSFETを内蔵

L9961には、設計時間を短縮し、実装を簡素化するように設計された完全な開発エコシステムが用意されています。評価ボードからすぐに使えるソフトウェア・パッケージまで、開発を素早く効率的に始めるために必要なものがすべて揃っています。

L9961評価ボード用ソフトウェアGUI

L9961デバイスの性能を示す、すぐに使えるGUI

  • セル・モニタリング
  • クーロン・カウンタ
  • スイッチ制御
  • 診断

L9961ボードおよびSTM32G0 Nucleo-64開発ボードが付属する拡張キット

デバイス機能の迅速な評価のための完全なシステム

  • L9961 BMS IC
  • パック・リレー設定
  • NUCLEO環境
  • セル・モニタリング・コネクタ
  • バッテリ・シミュレーション・ステージ
すべて表示
折りたたむ

L9961産業用バッテリ・マネージメント・システム向けソフトウェア・パッケージ

スタンドアロン・ファームウェア・ドライバおよびアプリケーション例が付属するソフトウェア・パッケージ

  • SOC推定用クーロン・カウンタ・メカニズム
  • 5セル電圧、電流、温度、およびスタック電圧モニタリング
  • アプリケーション例
  • パッシブ・バッテリ・セル・バランシングによるセル・エネルギー均等化
すべて表示
折りたたむ
新しいL9961スマートパワー:BMS IC

L9961:ST初のハイサイド & ローサイド保護機能を構成可能なバッテリ・マネージメントIC

L9961:ST初のハイサイド & ローサイド保護機能を構成可能なバッテリ・マネージメントIC

L9961は、ハイサイド/ローサイド構成可能なプリドライバとヒューズ・ドライバを備えた、産業アプリケーション向けのST初のバッテリ・モニタリングおよびバランシングICです。この統合により、機能を損なうことなく外部コンポーネントの数を減らすことで設計が簡素化され、コストが削減されます。STブログでは、L9961の車載版であるL9963Eがさまざまな電気自動車で重要な役割を果たしてきたことを記載しています。

L9961スマート・パワー:BMS ICウェビナー

L9961:産業アプリケーション向けのバッテリ・マネージメント・システムIC

L9961:産業アプリケーション向けのバッテリ・マネージメント・システムIC

このウェビナーでは、L9961のアーキテクチャ、機能、および動作を詳細に説明するほか、考えられる幅広いアプリケーションもご紹介します。最後には、EVBおよびGUI / FWパッケージを含む開発ツールキットについても、完全な製品ラインアップの一部として説明します。

ホワイトペーパー

持続可能かつ高効率なコードレス電動工具向けの先進的なBMS