温度への優れた信頼性を実現する車載用ハイサイド・スイッチ
VIPower M0-9ドライバがインテリジェンスによって安全性を強化
VIPower M0-9シリーズは、12V車載用システム向けのスマート・パワー・マネージメント・ソリューションを提供し、安全性と高性能を確保します。これらのドライバには、マイクロコントローラ信号を受信できるロジックおよび制御セクションと、温度や電圧 / 電流の変動など車の環境の変化を検出するセンサが内蔵されています。これによって、機能性、堅牢性、信頼性を高め、車両内の危険を減らすことで、過酷な環境での保護を強化し、快適なドライブ体験を確保します。
| 標準オン抵抗(チャネルあたり) | カレント・リミット(Typ.) | 最大過渡電源電圧 | 電圧降下時のシャットダウン(最大) | 詳細はこちら | すぐに使用できるボード |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル・チャネル・ハイサイド・ドライバ | 4.2mΩ | 108A | 36V | 2.7V | ||
シングル・チャネル・ハイサイド・ドライバ | 6mΩ | 82A | 36V | 2.7V | ||
シングル・チャネル・ハイサイド・ドライバ | 8mΩ | 81.6A | 36V | 2.7V | ||
シングル・チャネル・ハイサイド・ドライバ | 12mΩ | 63A | 36V | 2.7V | ||
シングル・チャネル・ハイサイド・ドライバ | 16mΩ | 50.6A | 36V | 2.7V | ||
VND7020AJダブル・チャネル・ハイサイド・ドライバ | 9.4mΩ | 67A | 36V | 2.7V | ||
VND7020AJダブル・チャネル・ハイサイド・ドライバ | 12mΩ | 63A | 36V | 2.7V | ||
VND7020AJダブル・チャネル・ハイサイド・ドライバ | 16mΩ | 50.6A | 36V | 2.7V | ||
VND7020AJダブル・チャネル・ハイサイド・ドライバ | 25mΩ | 35A | 36V | 2.7V | ||
8チャネル・ハイサイド・スイッチ | 25mΩ | 30A | 36V | 2.7V | ||
8チャネル・ハイサイド・スイッチ | 86mΩ | 13.6A | 36V | 2.7V |
VIPower M0-9標準ハイサイド・ドライバの主な機能とメリットをご紹介します。 電気機械式リレーの最も信頼できる後継製品であるこれらのHSDは、過酷な車載環境やASIL B標準を対象としたアプリケーションにおいて理想的なソリューションとなります。
スマート・パワー・マネージメント・ソリューションをお探しの自動車メーカー向けに、VIPower M0-9シリーズは、効率的で信頼できるパワー・マネージメントを保証する高度な機能を提供することで、高い効率性とコスト効率を実現します。さらに、車両を使用していない時のバッテリ消費を最小化するように設計されているため、自動車メーカーにとって環境に優しい選択肢となっています。
正確なシミュレーションと使いやすいスマート・セレクタを使用して時間を節約できます。