産業機器設計の将来を見据える

デバイスによる状態、動き、姿勢認識を変革

ISM330BX は高度な6軸IMUで、ロボティクスや状態モニタリングから革新的な安全ヘルメットや保護具にわたる産業アプリケーションの強化を目的として設計されています。ISM330BXは、一連の高度なテクノロジーを組み込むことで、3D空間での高精度の測位、センサ内AIコンピューティング、高速データロギングとセンサ・フュージョンに加え、外部センサからのアナログ入力処理を可能にします。また、このIMUは、静電センサ(Qvar)を備えており、固有のヒューマン・インタフェース機能を実現しています。こうした最先端の機能を搭載したISM330BXは、Industry 5.0の概念フレームワークに従って、最小レベルの消費電力で新しいアプリケーション機能を実現し、よりスマートで効率性に優れた安全な産業環境の可能性を開きます。

ism330bx

ISM330BX

ISM330BX

  • 広帯域幅、低ノイズ加速度センサを搭載した6軸IMU
  • 低消費電流センサ・フュージョン(SFLP)内蔵
  • 機械学習コア(MLC)内蔵
  • 自己構成機能(ASC)内蔵
  • Qvarセンサ搭載

アプリケーション例

gears

状態モニタリング

factory-automation

ロボティクス

washing-machine

大型家電

vacuum-robot

測位、トラッキング、ナビゲーション

ISM330BXと同じファミリの他のIMUとの比較

 

センサ内AI

パッケージ・サイズ

低電力センサ・フュージョン

Qvar(静電センサ)内蔵

詳細情報

ISM330BX

MLCおよびFSM

2.5mm x 3mm x 0.71mm

あり

あり

製品ページへ移動

ISM330IS

ISPU

2.5mm x 3mm x 0.86mm

なし

なし

製品ページへ移動

ISM330DHCX

MLCおよびFSM

2.5mm x 3mm x 0.86mm

なし

なし

製品ページへ移動

関連情報

computer-class

GitHubライブラリ

GitHubライブラリ

ST MLC GitHubリポジトリでは、詳細なリファレンス設定例のほか、行動認識、アセット・トラッキング、頭部の動きなどのアプリケーション例を公開しています。READMEファイルには、各例にすばやく着手するための詳細情報が記載されています。