高精度5Vオペアンプ
高速かつ低消費電力を備えたシグナル・コンディショニング性能を実現
多くのセンサはアナログ信号が主流であり、生成する信号は極めて微弱な信号です。こうした低振幅信号を、高精度かつ安全にデジタル・ドメインに送信することは容易ではありません。STのTSV7シリーズは、このような低振幅信号を高精度に増幅できるため、非常に高い精度要件が求められるアプリケーションに最適なデバイスを選択できるようになりました。
高精度かつ低消費電力を特徴としたTSV7シリーズは、小型パッケージを提供可能で、車載および産業アプリケーションに最適です。
STでは、5Vオペアンプのシリーズ拡充を継続しており、電力変換回路や光センサ向けに高速シグナル・コンディショニングおよび高精度の電流測定を実現する新製品を次々にリリースしています。TSV77、TSV772、TSV78、TSV79シリーズは車載グレードの認定を取得済みで、最大動作温度125℃を実現した省スペースのパッケージ・ラインアップ(DFN、SC70、SOT23-5、MiniSO)を提供できます