これまでにないシステム統合を実現する高性能モータ・コントローラ

モータ制御システムの効率、性能、集積度を高める

STSPIN32G4は、極めて高い集積度と柔軟性を特徴とする高性能な3相モータ・コントローラです。その高集積システムでは、システム設計を簡素化し、部品数(BOM)を最小限に抑え、基板占有面積を削減して小型化(9mm x 9mm)を実現できます。内蔵のSTM32マイクロコントローラと高度なパワー・マネージメント構造によって、優れたモーション制御とエネルギー効率を達成する設計が可能となります。STSPIN32G4は、非常に難しいモータ制御アプリケーション向けに最適な制御アルゴリズムを選択できる比類ない汎用性を提供します。本デバイスは、開発プロセスを迅速化し、開発にすぐに着手するために役立つ、デモ・ボード、リファレンス設計、ソフトウェア、ファームウェア、およびドキュメントを含む包括的なエコシステムによってサポートされています。STSPIN32G4は、産業およびホーム・オートメーション、生活家電、電気自転車、自動化ロボット、ガーデニング用具、ドローンなどのさまざまなアプリケーションに適しています

stspin32g4

STSPIN32G4

STSPIN32G4

75V/1A定格3相ゲート・ドライバおよび柔軟なパワー・マネージメント・レギュレータに加え、高性能Cortex-M4マイクロコントローラ(STM32G431)を内蔵した柔軟な高集積3相モータ・コントローラです。これらすべてが熱効率に優れた9x9 QFNパッケージで提供されます。

Key features

  • モータ供給電圧:5.5V~75V
  • 3相ゲートドライバ
  • STM32G431マイクロコントローラ、32bit ARM® Cortex®-M4マイクロコントローラ+FPUコアを搭載
  • 自己供給を行うパワー・マネージメント・セクション
  • 包括的な保護機能セット:サーマル・シャットダウン、短絡、過負荷、UVLO
  • 同一のマイクロコントローラから同時に2つのモータを制御可能
  • 消費電力を削減するスタンバイ・モード
  • 動作温度範囲(-40℃~+125℃)

アプリケーション例

home

ホーム・オートメーション

drone

ドローン

air-purifier

空気清浄機

lawn-mower

ガーデニング用具

evlspin32g4

次世代スマート・アクチュエータ向けのSTSPIN32G4リファレンス設計

次世代スマート・アクチュエータ向けのSTSPIN32G4リファレンス設計

STSPIN32G4をベースとしたEVLSPIN32G4-ACTリファレンス設計では、きわめて小型なサイズ(62mm x 50mm)により、最大5ARMS出力電流と最大48V電源入力、合計電力250Wの3相ブラシレス・モータを駆動できます。本ボードは、STWIN.box開発キットともシームレスにインタフェース可能で、多数の環境センサにアクセスできるため、状態モニタリングや予知保全などの最先端のモータ制御ソリューションを実装するにはうってつけです。

evspin32g4-dual

2個のBLDCモータを駆動するデモ・モード

2個のBLDCモータを駆動するデモ・モード

STSPIN32G4およびSTDRIVE101をベースとしたEVSPIN32G4-DUALボードは、2個の3相ブラシレス・モータを使用したアプリケーション向けの実用的なソリューションとなります。CANプロトコルをサポートしているため、簡単に、ボードを接続し、産業オートメーション、生活家電、ドローンなどの複雑なモーション制御システムを構築できます。

関連情報

drill

オンデマンド・ウェビナー:高度な3相BLDCモータ制御向けSTSPIN32G4システム・イン・パッケージ(SiP)

オンデマンド・ウェビナー:高度な3相BLDCモータ制御向けSTSPIN32G4システム・イン・パッケージ(SiP)

本ウェビナーでは、高性能STSPIN32G4 3相モータ・コントローラを精査して、特に重要な機能を説明しています。システム・セットアップからST評価ボードとモータ制御ライブラリを使用した調整に至るまでを段階的に導くため、お客様は可能な限り円滑にかつ生産的にプロセスを完了することができます。本ウェビナーでは以下をご紹介します。

  • STPIN32G4 3相モータ・コントローラの非常に重要な機能
  • STSPIN32評価ボードとSTのモータ制御SDKを用いた作業システムのセットアップ方法

STSPIN32G4およびSTWIN.boxによる異常検出

STSPIN32G4およびSTWIN.boxによる異常検出

このデモでは、STWIN.box(高度な産業用センシング・アプリケーションの試作開発とテストを簡素化する開発キット)とEVLSPIN32G4-ACT(次世代スマート・アクチュエータ向けのSTSPIN32G4リファレンス設計)からなるインテリジェント・システム・ソリューションの使い方をご紹介します。 

robot

モータ制御リファレンス・ガイド

モータ制御リファレンス・ガイド

この包括的なリファレンス・ガイドでは、モータ制御に特化したSTの製品ポートフォリオとソリューションを紹介しています。その他の設計リソースに関するアプリケーション情報なども含まれます。