STの低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータは、自動車業界の厳しい性能および安全基準を満たすように特別に設計されており、安定性と信頼性の高い電源供給を保証します。STのAEC-Q100 Grade 1準拠の高性能リニア電圧レギュレータは、広い入力範囲と–40℃~+125℃の周囲温度範囲に対応し、優れた信頼性と安全性を提供します。ADAS、ボディ制御モジュール(BCM)、電気自動車(EV)のバッテリ管理システムとパワートレイン、インフォテインメント、計器クラスタなどの幅広い車載アプリケーションに使用できます。
バッテリ接続の車載アプリケーション向けに特別に設計された超低ドロップアウト・レギュレータです。極めて低い静止電流が特徴で、常時動作のデバイスまたはスタンバイ・モードに最適です。
低静止電流と低ノイズ機能により、自動車のポスト・レギュレーションに最適な超低ドロップアウト・レギュレータです。ウェッタブル・フランク構造を採用したDFN6(3mm x 3mm)パッケージなどの各種小型パッケージで提供されます。
この新しいパッケージは、フィレット終端を含む独自の取り付けエッジ設計が特徴で、自動光学検査(AOI)によって適切なパッド接続を確認できます。特に、通常のパッケージのようにデバイスを基板にはんだ付けしてもパッドが隠れることがないため便利です。