ページEEPROMメモリ・ファミリは、超低消費電力組込みシステム向けに特別に設計されています。こうしたシステムでは、通常、ファームウェアの管理やデータのロギングに外部メモリを必要とします。STの標準EEPROMポートフォリオの拡張機能であるページEEPROMは、8Mbitから32Mbitのメモリ容量をさまざまなパッケージで提供しています。
最も重要なもののために節電
バッテリを消耗せずに、 より多くのデータを記録
EEPROMとFlashのメリットを兼ね備える
お客様のバッテリ駆動アプリケーションに適したページEEPROMを選択してください。
M95P32-I
-40℃~+85℃の温度範囲。SO-8、DFN8、およびWLCSP8パッケージで入手可能
M95P16-I
-40℃~+85℃の温度範囲。SO-8およびWLCSP8パッケージで入手可能
M95P08-E
-40℃~+105℃の温度範囲。SO-8パッケージで入手可能
M95P08-I
-40℃~+85℃の温度範囲。SO-8およびDFN8パッケージで入手可能
M95P32 QSPIページEEPROMを備えたX-NUCLEO-PGEEZ1拡張ボードを使って、新しいアプリケーションを設計しましょう。この拡張ボードは、STM32 Nucleoボード上に接続できます(ZIOおよびArduino® UNO R3コネクタを使用)。
Sorry! Your browser is out-of-date
This browser is out of date and not supported by st.com. As a result, you may be unable to access certain features. Consider that modern browsers:
So why not taking the opportunity to update your browser and see this site correctly?