最もコスト効率に優れたデシメートル・レベルの精度のGNSSソリューション

産業およびIoTアプリケーション向け

産業およびIoTアプリケーションにおける課題

ソリューション設計者は、位置情報を活用した産業アプリケーションにおいて、高い測位精度を得るために測量級の全地球航法衛星システム(GNSS)デバイスを選択せざるを得ないことがよくあります。しかし、そうしたデバイスは比較的高価で、全体のコストに大きく影響する可能性があります。

Smart robots

スマート・ロボット

ドローン

アセット・トラッキング

シェア・サイクル

STのGNSSソリューションを選ぶ理由

TESEO-LIV4F GNSS solution

Teseo-LIV4F

Teseo-LIV4F

  • マルチ衛星およびマルチバンドGNSSの同時受信による測位(GPS / Galileo / Glonass / BeiDou / QZSS)
  • IRNSSに対応
  • GNSS RawData出力
  • スタンバイ時消費電流:10μA、GNSS L1 & L5トラッキング時消費電流:48.8mA

Teseo-LIV4Fは、米Swift Navigation社によるクラウド・ベースのGNSS補正サービス(Skylark Dx)を併用することで、ベストケースで30cmまでの測位精度を実現できます。
Teseo-LIV4FとSkylark Dxサービスを組み合わせることで、以下のメリットが得られます。

1.デザインイン上の主な利点

高精度

  • Teseo-LIV4FおよびSkylark Dxサービスによるデシメートル・レベルの精度

コンパクト & 多機能

  • 小型で産業アプリケーションへの統合が容易
すべて表示
折りたたむ

コスト効率

  • 低コストと高精度を両立、低消費電力、安定した性能
すべて表示
折りたたむ

2.Skylark Dx高精度測位サービスを実感できる1カ月間有効のトライアル・サブスクリプション

このパートナーシップでは、STのお客様がTeseo-LIV4Fモジュールを使用するソリューションの性能を、自社の開発プロジェクトまたは開発プラットフォーム上で評価していただけるように、Skylark DX高精度測位サービスが1カ月間有効となるトライアル・サブスクリプションをご用意しています。
トライアル・プロモーション・コードは、STのSwift Navigationパートナー・ページから入手できます。

* より詳細な検討をご希望のお客様には6カ月無料のトライアル・ライセンスをご用意しています。詳しくは、STのセールスオフィスにお問い合わせください。

Teseo-LIV4FとSkylark Dx補強データサービスを使ってみましょう

Teseo-LIV4FデュアルバンドGNSSモジュールとSwift Navigation(Skylark Dx)サービスを使用して、高精度測位を実現する方法については、アプリケーション・ノート(AN6149)をダウンロードしてください

 

説明

タイプ

プロジェクトを開始

EVB-LIV4F

TESEO-LIV4Fデュアルバンド・モジュール評価ボード

評価ボード

購入はこちら

TESEO-SUITE

STのTeseo GNSSソリューションの各種機能を管理できる強力なPCツール

ソフトウェア

ソフトウェア入手

Teseo-LIV4FSW

Teseo-LIV4F小型デュアルバンドGNSSモジュール用ファームウェア

ファームウェア

ソフトウェア入手

X-NUCLEO-LIV4A1

Teseo-LIV4Fモジュールをベースにした、STM32 Nucleoボード向けのGNSS機能拡張ボード

拡張ボード

購入はこちら

Skylark DXサービス

Swift Navigation社のウェブ・ページで、プロモーション・コードを使用してSkylark DXアカウントに登録します。

サービス

トライアル・プロモーション・コードを入手