スマート・ファクトリ向けの次世代ハイサイド・パワー・スイッチ

小型パッケージにハイエンド機能を搭載

産業システムを簡略化

産業システムを簡略化

インテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)の小型パッケージは、省スペース設計にインテリジェンスと高効率を両立させたハイサイド・スイッチを特徴としています。STのVIPower®テクノロジーを採用したモノリシック・ドライバは、片側をGNDに接続した状態で、あらゆる種類の負荷を駆動できるように設計されています。この小型化されたパッケージは、PLCアプリケーション向けのスリムなデジタル出力(DO)モジュールをターゲットとしており、IEC工業規格に適合しています。

主な機能

  • 低RDS(on):80mΩ~160mΩ
  • 1チャネルあたりの出力電流:0.5A / 1A
  • 動作電圧:10.5V~36V
  • 動作電圧:10.5V~36V
  • チャネルごとの過電圧および過熱保護
  • 専用の診断信号
  • UVLO、短絡およびグランド断線保護
  • 誘導負荷の高速消磁
  • シリアル / パラレル選択可能なロジック・インタフェース
  • IEC 61000-4-2 / -4 / -5に準拠した設計

アプリケーション例

plc

プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)

rlc

あらゆる種類の負荷(抵抗性、誘導性、容量性)に対応したドライバ

cnc

コンピュータ数値制御(CNC)

vending

自動販売機

IPS4140HQ

IPS4140HQ:堅牢で多機能な4チャネル・ハイサイド・スイッチ

IPS4140HQ:堅牢で多機能な4チャネル・ハイサイド・スイッチ

これらの小型4チャネル・ハイサイド・スイッチは、さまざまな負荷を駆動する過酷な産業アプリケーションに最適です。出力段は非常に低い 80mΩ RDS(on)で、チャネルごとの電流制限は0.7A(IPS4140HQ)または1.0A(IPS4140HQ-1)を特徴としています。この小型化されたパッケージは、PLCシステムまたは小型DOソリューションのスリムなデジタル出力モジュールに最適です。また、ICは、チャネルごとに過熱保護機能を備えており、過熱状態を示す診断ピンを4つ設けております。

IPS8200HQ

IPS8200HQ:高性能で包括的な8チャネル・ハイサイド・スイッチ

IPS8200HQ:高性能で包括的な8チャネル・ハイサイド・スイッチ

この8チャネル・ハイサイド・スイッチは、高度な機能と優れた柔軟性を両立させており、チャネルあたりわずか110mΩ RDS(on)でシステム効率を維持できます。0.7AのIPS8200HQと1.0AのIPS8200HQ-1は、片側をGNDに接続した状態での容量性負荷、抵抗負荷、誘導負荷を駆動できます。インテリジェントなシステム管理を実現するための堅牢な保護と診断機能のほかに、LEDドライバ、電圧レギュレータ、シリアル / パラレル選択可能なインタフェースを搭載しております。

IPS8160HQ

IPS8160HQ:産業イノベーションのための8チャネル・ハイサイド・スイッチ

IPS8160HQ:産業イノベーションのための8チャネル・ハイサイド・スイッチ

この8チャネル・ハイサイド・スイッチは、省スペース化と高い信頼性を実現しており、PLCモジュールを使用したファクトリ・オートメーションのほか、自動販売機やCNCシステムにも最適です。保護機能と診断機能が組み込まれているため、高い産業機器負荷を制御可能で、低いオン抵抗も特徴としており、安全かつ高効率な動作を確保しています。また、工業規格IEC 61131-2およびIEC 61000に準拠しています。動作電圧範囲は10.5V~36Vで、チャネルごとの出力電流として0.7A(IPS8160HQ)または1.0A(IPS8160HQ-1)に対応できます。

評価開発エコシステム

ハイサイド・スイッチの評価をサポートするデジタル出力拡張ボード

X-NUCLEO-OUT16A1

X-NUCLEO-OUT16A1

IPS8200HQ(出力電流:0.7A)を搭載したSTM32 Nucleo向けの産業用デジタル出力拡張ボード

X-NUCLEO-OUT17A1

X-NUCLEO-OUT17A1

IPS8200HQ-1(出力電流:1A)を搭載したSTM32 Nucleo向けの産業用デジタル出力拡張ボード

X-NUCLEO-OUT09A1

X-NUCLEO-OUT09A1

IPS8160HQ(出力電流:0.7A)を搭載したSTM32 Nucleo向けの産業用デジタル出力拡張ボード

X-NUCLEO-OUT19A1

X-NUCLEO-OUT19A1

IPS8160HQ-1(出力電流:1A)を搭載したSTM32 Nucleo向けの産業用デジタル出力拡張ボード