スマート・ファクトリ向けの次世代ハイサイド・パワー・スイッチ
小型パッケージにハイエンド機能を搭載
インテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)の小型パッケージは、省スペース設計にインテリジェンスと高効率を両立させたハイサイド・スイッチを特徴としています。STのVIPower®テクノロジーを採用したモノリシック・ドライバは、片側をGNDに接続した状態で、あらゆる種類の負荷を駆動できるように設計されています。この小型化されたパッケージは、PLCアプリケーション向けのスリムなデジタル出力(DO)モジュールをターゲットとしており、IEC工業規格に適合しています。
These compact quad-channel high-side switches are ideal for harsh industrial applications to drive different loads. The output stage features a very low 80mΩ RDS(on) and current limits per channel: 0.7A (IPS4140HQ) or 1.0A (IPS4140HQ-1). The reduced package size targets slim digital output (DO) modules in PLC systems or compact DO solutions. The ICs are fully protected with four diagnostics pins indicating overtemperature conditions per channel.
この8チャネル・ハイサイド・スイッチは、省スペース化と高い信頼性を実現しており、PLCモジュールを使用したファクトリ・オートメーションのほか、自動販売機やCNCシステムにも最適です。保護機能と診断機能が組み込まれているため、高い産業機器負荷を制御可能で、低いオン抵抗も特徴としており、安全かつ高効率な動作を確保しています。また、工業規格IEC 61131-2およびIEC 61000に準拠しています。動作電圧範囲は10.5V~36Vで、チャネルごとの出力電流として0.7A(IPS8160HQ)または1.0A(IPS8160HQ-1)に対応できます。
ハイサイド・スイッチの評価をサポートするデジタル出力拡張ボード