スマート・ファクトリ向けの次世代ハイサイド・パワー・スイッチ
小型パッケージにハイエンド機能を搭載
インテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)の小型パッケージは、省スペース設計にインテリジェンスと高効率を両立させたハイサイド・スイッチを特徴としています。STのVIPower®テクノロジーを採用したモノリシック・ドライバは、片側をGNDに接続した状態で、あらゆる種類の負荷を駆動できるように設計されています。この小型化されたパッケージは、PLCアプリケーション向けのスリムなデジタル出力(DO)モジュールをターゲットとしており、IEC工業規格に適合しています。
これらの小型4チャネル・ハイサイド・スイッチは、さまざまな負荷を駆動する過酷な産業アプリケーションに最適です。出力段は非常に低い 80mΩ RDS(on)で、チャネルごとの電流制限は0.7A(IPS4140HQ)または1.0A(IPS4140HQ-1)を特徴としています。この小型化されたパッケージは、PLCシステムまたは小型DOソリューションのスリムなデジタル出力モジュールに最適です。また、ICは、チャネルごとに過熱保護機能を備えており、過熱状態を示す診断ピンを4つ設けております。
この8チャネル・ハイサイド・スイッチは、省スペース化と高い信頼性を実現しており、PLCモジュールを使用したファクトリ・オートメーションのほか、自動販売機やCNCシステムにも最適です。保護機能と診断機能が組み込まれているため、高い産業機器負荷を制御可能で、低いオン抵抗も特徴としており、安全かつ高効率な動作を確保しています。また、工業規格IEC 61131-2およびIEC 61000に準拠しています。動作電圧範囲は10.5V~36Vで、チャネルごとの出力電流として0.7A(IPS8160HQ)または1.0A(IPS8160HQ-1)に対応できます。
ハイサイド・スイッチの評価をサポートするデジタル出力拡張ボード