車載アプリケーション向けのプログラム可能なHブリッジ・ゲート・ドライバ
最も要件の厳しい環境に最適
4つの外部NチャネルMOSFETトランジスタ駆動用に設計されたL99H92は、シングルHブリッジ構成またはデュアル独立ハーフブリッジ構成でのDCモータの制御に最適です。車載要件に完全に準拠し、外部パワー・ステージをさまざまなニーズ合わせて容易に適合できるため、同一のデバイスをさまざまな電子機器アプリケーションに使用できます。
STは、プログラミングや診断用のSPIポートと、チャージ・ポンプ回路、保護機能、およびシステム・モニタ用の電流センス・アンプ(2個)を備えた車載用ゲート・ドライバIC「L99H92」を発表しました。
EMIを最適化した、設定可能な電流センシング、および高度な診断機能を搭載したこのデュアル・ハーフブリッジやシングルHブリッジ・プリドライバの詳細については、こちらをご覧ください。
パワー・ウィンドウの設計を評価するこの小型ボードは、高いレベルの安全性を確保するとともに、凍結などの過酷な天候下でウィンドウを開けることができるようにするための、調整可能なゲインを備えた3種類の電流センシングをベースにした挟込み防止機構を内蔵しています。このボードは、デバイスがオフ状態の場合に、グランド短絡、バッテリ短絡、オープン負荷状態を検出するための3つの診断機能も提供します。