STM32Trust TEEセキュア・マネージャでセキュリティを強化し、複雑さを軽減します。
高性能STM32H5で初めて使用された、32bitマイクロコントローラ向けの業界初の信頼できる実行環境である、STM32Trust TEEセキュア・マネージャをご紹介します。
STM32Trust TEEセキュア・マネージャはセキュリティへの取組みをどのように向上させるのでしょうか。このソリューションは、ソフトウェア・パッケージとして提供され、設計プロセスを簡素化しつつ、セキュリティ・レベルを向上させます。
ターンキー・セキュリティ・サービス
限定された環境で使用できる、アイソレーション、暗号化エンジン、キー・ストレージ、初期証明を含むハードウェアとソフトウェアによるツールセットです。
SESIPおよびPSAレベル3に準拠
ベスト・プラクティスに基づいて開発されたセキュリティ・サービスです。システム・レベルの認証により、認定プロセスを迅速化します。
製品ライフサイクル全体にわたるメンテナンス
製品ライフサイクル全体にわたる機能上およびセキュリティ上の欠陥に対するメンテナンスにより、長期にわたる信頼と安心を確保します。
STM32Trust TEEセキュア・マネージャで複雑なセキュリティの実装を簡素化
次回のウェビナーとライブQ&Aにご参加ください
2023年9月7日開催
- 以下をご紹介します。
- このTEEセキュリティ・ソリューションにより、いかに開発期間を短縮できるか
- STM32H5で容易にSTM32Trust TEEセキュア・マネージャを開始する方法
- このソリューションを活用したソフトウェアIPの保護方法
今すぐ開始:STM32H5ディスカバリ・キットでSTM32Trust TEEセキュア・マネージャを使用可能
このキットは、STM32Trust TEEセキュア・マネージャをサポートする最初のキットです。STM32H5の機能を検討し、セキュリティを強化してください。
製品情報をダウンロード