カメラいらずでインテリジェント!
ToF測距センサを活用したスマート・プレゼンス検出
STの8x8マルチゾーンToF測距センサを使用したスマート・プレゼンス検出
Leverage ST FlightSense technology and our advanced motion detection algorithm to accurately detect the presence and position of people. Choose between the VL53L7CX with a wide 90° field of view for smart building applications or the VL53L8CX with a 65° field of view for enhanced ambient light immunity and low power consumption. Select the right sensor for your application; learn more on our product page. Discover the solution by watching the video.
This video provides step-by-step instructions on installation, initial setup, and tips to launch quickly the Smart Presence Detection widget!
STの評価キットを使用し、スマート・プレゼンス検出の全機能をご確認ください。ToF測距センサを初めてご利用の場合は、総合的なSTM32 Nucleoキットがおすすめです。STM32F4 Nucleoボードをすでにお持ちの場合は、ToF測距センサの評価用にSTの専用拡張ボードをお使いいただくのが最適です。実際の環境で評価テストを行う場合は、STの拡張子基板を使用すればセンサをすばやく容易に実装できます。
グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)(SmartPresenceDetection_EVK)を使用してアプリケーションを設定しましょう。使いやすいウィジェットで、センサの設定、距離、タイミングを調整し、ソリューションを微調整できます。パッケージに付属している詳細なユーザ・ガイドライン(SmartPresenceDetection_UG)は、インストールや評価のプロセスをステップバイステップでサポートします。
デバイスやアプリケーションにソリューションを実装する準備ができたら、Linux、Android、およびCortex® M0+、M3、M33、M4、M7で動作するマイクロコントローラと互換性があるSTの事前コンパイル済みライブラリを使用して、未来のアプリケーションを開発しましょう。