ST BrightSense
CMOSイメージ・センサの新しいポートフォリオ
ST BrightSenseポートフォリオは、独自のイノベーションに基づき、最先端のピクセル・テクノロジーを活用することで、小型化と超低消費電力を実現しています。グローバル・シャッター、3Dスタック、裏面照射(BSI)、およびキャパシタ・ディープ・トレンチ・アイソレーション(CDTI)テクノロジーを組み合わせることにより、ST BrightSenseカメラ・センサはスマートかつ高精度のリアクティブなカメラベースのシステムにおいて、優れた画質を実現します。豊富なオンチップ機能を使用することで、今まで以上に高速かつ高効率な処理が可能となり、次世代のスマート・デバイスに対応することができます。
STは、ST BrightSenseポートフォリオ用に幅広いソフトウェアをご用意しています。これらは、STのWebサイトから無償でダウンロードできます。すべてのST BrightSenseイメージ・センサをサポートしている評価ソフトウェアは、EVKメイン・キットと併用でき、 コンピュータ上での詳細な性能評価が可能です。SボードまたはPボードと組み合わせて組込みのプロセッシング・プラットフォームと容易に統合できるよう、各センサにLinuxドライバが用意されています。