FIPS 140-3認証取得済みTPM

ST33KTPM:コンスーマ / 産業システム向けTPM(Trusted Platform Module)

認証取得済みST33KTPM

STSAFE-TPM:業界初のFIPS 140-3認証取得済みTPM

STSAFE-TPM:業界初のFIPS 140-3認証取得済みTPM

STの認証取得済みTPM(Trusted Platform Module)で重要情報システムを保護しましょう。新しいST33KTPMシリーズをお選びください。ST33KTPMはFIPS 140-3認証取得済みで、暗号資産の保護を提供してセキュリティや規制のある標準規格を満たします。PC、サーバ、ネットワークに接続されたIoT機器に最適なほか、医療機器、産業機器、高信頼インフラ機器に使用することも可能です。

将来を見据えたあらゆるコネクテッド・デバイス向けディスクリートTPM

将来を見据えたあらゆるコネクテッド・デバイス向けディスクリートTPM

広く認められたTPM(Trusted Platform Module)ファミリ「STSAFE-TPM」でシステムを保護しましょう。STSAFE-TPMファミリは従来、TPMがWindowsの要件であるPCに使用されてきましたが、他アプリケーションで現在用途が拡大中です。

 

新しいST33KTPMシリーズをご覧ください。コンスーマおよび産業分野向けに設計されたこの先進的なセキュリティ・ソリューションは、高い性能と大容量のメモリを備えており、現在および将来のセキュリティ課題に対処します。

ST33KTPM:標準化されたセキュリティ・ソリューション

実証済み & 標準化済み

TCG TPM 2.0 rev 1.59仕様、JESD-47認定

セキュリティ認証取得済み

TCG、Common Criteria EAL4+、FIPS 140-3認証取得済み

ファームウェアのアップグレード

現在および将来のTCG規格、耐量子暗号など

コンスーマおよび産業用に最適

コンピュータ

サーバ

カメラ

EV チャージャ

ST33KTPMシリーズ:多様なニーズに対応する3種類の製品

st22ktpm2xspi

コンピュータ & サーバ

SPIインタフェース、耐用期間10年、-40℃~105℃、UFQFPN32パッケージ

st33ktpm2x

組込みシステム

SPIまたはI2Cインタフェース、耐用期間10年、-40℃~105℃、UFQFPN32パッケージ

st33tpm2i

産業システム

SPIまたはI2Cインタフェース、耐用期間20年、-40℃~105℃、UFQFPN32 WFまたはWLCSP24パッケージ

TPM評価ボード

stpm4raspiv21

STPM4RasPIV21

STPM4RasPIV21

  • Raspberry Pi®およびSTM32MPx-DK互換コネクタ
  • 設定可能なI²CまたはSPIインタフェースとTPMリセット・ボタン 
  • プロービングやその他の拡張ボードの接続が容易なオス・コネクタ

開発環境紹介

    セキュリティ対策を強化しましょう。