新しいコプロセッサ・モジュール

ST67W:IoTイノベーションを迅速化するST初のWi-Fiコプロセッサ・シリーズ

ST67W

民生用および産業用の設計の可能性を向上

民生用および産業用の設計の可能性を向上

ST67W611M1モジュールは、魅力的かつ堅牢なWi-Fi 6 / Bluetooth® Low Energy / Threadコンボ・コネクティビティ・ソリューションを提供します。

このソリューションは、ユーザ・アプリケーションを実行するホストとして機能するSTM32汎用マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサとのシームレスな統合を実現します。ST67Wシリーズは、STとQualcomm Technologies社の協業によるロードマップの第一弾の製品です。

ST67W611M1のサンプルは2025年第1四半期に提供開始予定です。

Difference Difference Difference

主な機能

  • Qualcomm Technologies社製プロセッサがベース
  • Wi-Fi 6 / Bluetooth® Low Energy 5.3準拠 / Threadコンボ
  • Matter over Wi-Fi対応で将来を見据えたコネクティビティを実現
  • 最大20dBmの送信電力
  • Wi-Fi / Bluetooth® Low Energy認証ターゲット
  • OTA機能対応の4MB Flashメモリを内蔵
  • 40MHz水晶発振器を内蔵
  • ハードウェア暗号アクセラレーションを搭載
  • PSA認定レベル1
  • STM32開発エコシステム内でのコネクティビティ・ソフトウェアを提供
Qualcomm integration Qualcomm integration Qualcomm integration

主なメリット

製品開発期間の短縮

• クラス最高のRF性能

• 最小限のソフトウェア開発

• シンプルなハードウェア統合

STM32開発者に最適

• あらゆるSTM32との統合

• RF機能内蔵で、ホストマイコン / マイクロプロセッサの更新を独立実行可能

長期間にわたる堅牢性

• 10年間の長期供給保証プログラムの対象

アプリケーション

スマート・ホーム

産業用IoT

スマート家電

シームレスな開発を可能にするSTM32Cube開発エコシステムのサポート

Expansion board

低コストかつ認証取得済みのX-NUCLEO-67W61M1拡張ボード

Integrated

STM32CubeMXおよびSTM32CubeIDEに完全に統合

Expansion

専用のX-CUBE-ST67W61拡張ソフトウェア・パッケージ