標準的な溶断ヒューズに代わるSTi²Fuseインテリジェント・スイッチ
ケーブル配線、重量、コスト、およびCO2排出量を削減
STi2Fuseデバイスは、プログラム可能な独自のI²t機能により、インテリジェントなサーキット・ブレーカとして動作します。電流、電圧、温度を高精度で監視し、劣化を早期にすばやく検出することにより、予知保全に対応します。
あらゆるデバイスで自律保護を実現することで、故障や誤動作が発生した場合でも動作を中断することなく、ケーブルを保護できます。
ゲート・コントローラ
12V、24V、48Vの車載アプリケーション向けのインテリジェント・ヒューズ保護機能付きハイサイド・スイッチ・コントローラ
統合ソリューション
車載パワー・ディストリビューション・アプリケーション向けのSTi2Fuse保護機能付き4チャネル・ハイサイド・ドライバ
統合ソリューション
車載パワー・ディストリビューション・アプリケーション向けのSTi2Fuse保護機能付きデュアル・チャネル・ハイサイド・ドライバ
シンプルかつ低コストの評価ツールであるEasyboardでは、製品を負荷に接続することで、デバイスだけでなく、危険な状況下での自動保護機能などのすべてのアプリケーション機能も簡単に評価できます。
TwisterSIMは、設計サイクルを大幅に短縮する電気-熱シミュレータです。これを使用すると、エンジニアは、負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態の解析、診断動作分析、動的熱性能などの高精度シミュレーションにより、複雑な評価をわずか数クリックで実行することができます。