40V/100V NチャネルSTripFET F8パワーMOSFET

AEC-Q101準拠

40V/100V車載用NチャネルSTripFET F8パワーMOSFET

40V/100V車載用NチャネルSTripFET F8パワーMOSFET

車載用STripFET F8製品は、トレンチ・ゲート構造が強化されており、超低オン抵抗により最高水準の性能指数を保証すると同時に、寄生容量とゲート電荷の低減によりスイッチングの高速化と高効率化を実現します。STripFET F8テクノロジーは、ボディ・ダイオードのプロパティを最適化しながら、オン抵抗とスイッチング損失の両方を低減することで、エネルギーを節約し、電力変換、モータ制御、配電回路の低ノイズ化を実現します。

STL305N4F8AGは、車載用40V標準レベルSTripFET F8 MOSFETの市場を開拓します。

48 V Mild Hybrid Systems

48Vマイルド・ハイブリッド・システム

車載モータ制御

Heating system

ヒーティング・システム

Braking systems

ブレーキ・システム

車載用STripFET F8 MOSFETを選ぶ理由

STripFET F8シリーズは、幅広い電圧オプションとカスタマイズされた機能レベルにより、さまざまな車載アプリケーションの要件に対応できるように設計されています。次のものが提供されます。
 

  • 40Vオプション:高効率かつ小型の設計を必要とする低電圧車載アプリケーションに最適です。
  • 100Vオプション:耐久性と信頼性が不可欠な高電圧車載アプリケーションに適しています。
     

さらに、標準レベル論理レベルの駆動能力が用意されています。

High current capability

大電流対応

広い安全動作領域(SOA)

Low electromagnetic noise

低電磁ノイズ

車載用EMC規格準拠

Reliability and robustness

信頼性と堅牢性

過酷な動作条件下で優れた性能を発揮

Flexible voltage choices

柔軟な電圧オプション

さまざまな電源電圧のアプリケーションに対応

最新の40V標準レベルSTripFET F8 MOSFETのご紹介

STL305N4F8AG:車載用Nチャネル40V

STL305N4F8AG:40V車載用Nチャネル、PowerFLAT(5mm x 6mm)パッケージ採用

STL305N4F8AG:40V車載用Nチャネル、PowerFLAT(5mm x 6mm)パッケージ採用

  • 車載用として高い信頼性
  • AEC-Q101規格を余裕でクリア
  • 高効率と高電力密度
  • 低スイッチング損失と高速スイッチング
  • 省スペースで優れた熱性能
  • ウェッタブル・フランク・パッケージ

関連情報

Automotive STripFET F8 devices flyer

車載用STripFET F8デバイス

車載用STripFET F8デバイス

STの低電圧MOSFETは、ボディ・ダイオードのプロパティを最適化しながら、オン抵抗とスイッチング損失の両方を低減することで、スイッチング時の超低ノイズ化を実現します。