最新STM32アプリケーション・プロセッサ

STM32MP2 MPUシリーズ:Industry 4.0におけるセキュアで高度なエッジAI機能を実現

stm32mp25x

Industry 4.0およびエッジAIソリューションを再定義する第2世代STM32 MPU

Industry 4.0およびエッジAIソリューションを再定義する第2世代STM32 MPU

STM32MP2シリーズは、産業グレードの64bitソリューションで、ハイエンドなマルチメディア機能が必要とするセキュアなIndustry 4.0および高度なエッジ・コンピューティング・アプリケーション向けに最適です。

エッジAIアクセラレータ

1.35 TOPSのNPUアクセラレータでエッジAI性能を高速化し、CPU、GPU、またはNPUでAI処理を実行する柔軟性を提供します。

マルチメディア機能

VPUベースのビデオ・エンコーディング / デコーディングとGPU搭載のFull HDグラフィカル・インタフェースにより、進化したマルチメディア機能を提供します。

コネクテッド・アプリケーション

3つのGigabit Ethernetポート、PCIe Gen2、USB 3.0などの各種インタフェースに加え、開発を迅速化する開発エコシステムも備えています。

主な機能

  • 最大1.5GHzのデュアルコアまたはシングルコアArm® Cortex®-A35
  • 最大400MHzのArm® Cortex®-M33
  • スイッチ内蔵 & TSN対応の3x Gigabit Ethernetポート
  • 3つのFDCANインタフェース
  • SESIP3およびPSA認証レベル1をターゲットとした認証
  • リソース分離フレームワークによるエッジ・コンフィデンシャル・コンピューティング
  • セキュア・プロビジョニング・エコシステム
  • TrustZone®対応(Arm® Cortex®-AおよびCortex®-M)

多くの高度なコネクテッド・アプリケーションに最適

インダストリアル & ファクトリ・オートメーション

スマート・ホーム

スマート・シティ & インフラストラクチャ

stm32mp2 wp banner

Unlock the potential of standardized open-source cryptographic algorithms

Unlock the potential of standardized open-source cryptographic algorithms

Discover the journey towards robust security and trustworthiness in embedded systems, reducing development costs, achieving faster time to market, and gaining a competitive edge.

A full hardware offer to start prototyping

Evaluation board

Evaluation board STM32MP257F-EV1

A complete demonstration and development platform for STM32MP257FAI3

stm32mp2 mob acc

Accessories for STM32 boards

Camera module bundle, DSI to HDMI adapter and LVDS TFT LCD module

Discovery kit

Discovery kit STM32MP257F-DK

A complete demonstration and development platform for STM32MP257FAK3 will be available soon

コンピュータ・ビジョン・アプリケーションに最適

STM32MP2でニューラル・ネットワーク・アプリケーションを実行する準備はできていますか?

STM32MP2でニューラル・ネットワーク・アプリケーションを実行する準備はできていますか?

STM32Cube.AI Developer Cloudボード・ファームを使用すると、STM32MP257F-EV1評価ボード上でのニューラル・ネットワークの動作を、実機なしで確認することができます。

ST Edge AI Suiteのご紹介

ツール、使用例、リソースが集約されており、組込みAIを用いた開発を容易化します。