モータ制御の新たなよりどころをお探しですか?STSPINモータ・ドライバをご紹介します。
STSPIN32シリーズ・モータ・ドライバは、STM32マイクロコントローラ、パワー・マネージメント、およびゲート・ドライバを3相BLDCアプリケーションの要件に適合する幅広いインテリジェント・ドライバとしてとして集積した製品です。
STSPIN9は、ブラシ付きDCモータおよびステッピング・モータ・アプリケーションのコンセプトを前進させます。この高集積で堅牢な製品シリーズは、優れた拡張性、複数の駆動オプション、モータ制御 / 電力 / EMIに対する高度な最適化、5V~58Vの幅広い動作シナリオに対応する柔軟性を備えています。