設計者のために包括的な開発エコシステムが用意された最先端のモータ・ドライバ

STSPINファミリ:完全なデザイン・イン・サポートで開発期間を短縮

モータ制御の新たなよりどころをお探しですか?STSPINモータ・ドライバをご紹介します。

motor-drivers-overview motor-drivers-overview motor-drivers-overview

STSPIN32シリーズ

STSPIN32シリーズ・モータ・ドライバは、STM32マイクロコントローラ、パワー・マネージメント、およびゲート・ドライバを3相BLDCアプリケーションの要件に適合する幅広いインテリジェント・ドライバとしてとして集積した製品です。

stspin32-family stspin32-family stspin32-family
stspin32g0

STSPIN32G0

STSPIN32G0シリーズは、メインストリーム・アプリケーションにおけるコストと性能の両立を目的に最適化された演算能力を備えています。250Vまたは600Vゲート・ドライバとSTM32G031マイコンを集積しています。

stspin32g4

STSPIN32G4

STSPIN32G4は、追加の演算能力と高性能ゲート・ドライバによりハイエンド・アプリケーションを実現します。9mm x 9mmの小型統合パッケージにSTM32G431マイコンを搭載し、高い柔軟性を提供します。

evlspin32g4-act

EVLSPIN32G4-ACT

EVLSPIN32G4-ACTボードは、STWIN.box産業用センサ・ノードに簡単に接続することで、高度なアプリケーションと組込みAIに対応できる一連のセンサとマイコンを備えた、コネクテッドなスマート・アクチュエータを形成できます。

STSPIN9シリーズ

STSPIN9は、ブラシ付きDCモータおよびステッピング・モータ・アプリケーションのコンセプトを前進させます。この高集積で堅牢な製品シリーズは、優れた拡張性、複数の駆動オプション、モータ制御 / 電力 / EMIに対する高度な最適化、5V~58Vの幅広い動作シナリオに対応する柔軟性を備えています。

stspin948

STSPIN948

小型の7mm x 7mmパッケージで提供される、拡張性に優れた4.5Aデュアル・フルブリッジ・ドライバ

stspin958

STSPIN958

小型の5mm x 5mmパッケージで提供される、拡張性に優れた5Aフルブリッジ・ドライバ