最新世代のスマート・アクチュエータで新たな設計の可能性を解き放つ

AI、センサ、モーション制御を統合

モータ制御システムに革新をもたらすEVLSPIN32G4-ACT

STSPIN32G4インテリジェント3相モータ・ドライバをベースとするEVLSPIN32G4-ACTエッジAIモータ・ドライブ・リファレンス設計は、スマート・アクチュエータの設計を容易化します。このボードは、STのワイヤレス産業用センサ・ノード、STWIN.box(STEVAL-STWINBX1)に直接接続可能で、モータ制御、環境データのリアルタイム分析、IoTコネクティビティを組み合わせたシステムの開発を迅速化できます。

最先端のモータ制御システムにデータ・サイエンスを組み合わせることにより、EVLSPIN32G4-ACTは画期的な性能を実現し、持続可能な収益性を確保します。STWIN.boxには、アクチュエーション・エンジンのステータスに関する情報をキャプチャできる高品質なセンサが含まれます。また高速データ・ロギング機能が、エッジAIと機械学習を用いた高度なソリューションの開発を容易化します。環境データと制御データを融合させることで、システム・エンジニアは、アプリケーションがどのように動作しているかを明確に理解して、異常な状況を特定できるだけでなく、データに基づくアルゴリズムを活用してトラブルシューティングを行い、性能の最適化を実現することもできます。

evlspin32g4-act

次世代スマート・アクチュエータ用のリファレンス設計:EVLSPIN32G4-ACT

次世代スマート・アクチュエータ用のリファレンス設計:EVLSPIN32G4-ACT

EVLSPIN32G4-ACTは、STSPIN32G4システム・イン・パッケージをベースとしており、3つの高性能ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバとプログラム可能な豊富な機能、そしてミックスド・シグナルSTM32G431マイコンを9mm x 9mm VFQFPNパッケージに内蔵しています。このボードはきわめて小型(62mm x 50mm)で、最大5Armsの出力電流と最大48Vの電源入力、合計電力250Wの3相ブラシレス・モータを駆動できるように設計されています。

主な機能

  • 12/24/36/48VDC電源バスと互換可能
  • 最大250W(4Arms)のパワー・ステージ
  • 過電流保護
  • バス電圧保護
  • 3シャントおよび1シャント・トポロジ
  • ホール・センサとインクリメンタル・エンコーダ
  • 電源出力:5V @ 1A
  • CANバス対応
  • 小型ソリューション:50mm x 62mm

アプリケーション例

Factory automation

FA(ファクトリ・オートメーション)

Home automation

ホーム・オートメーション

robotics

サーボ・ドライバ・ロボット

Valves and pumps

バルブとポンプ

関連商品

stspin32

モータ・ドライバ:STSPIN32G4

モータ・ドライバ:STSPIN32G4

ゲート・ドライバ、STM32G431マイコン、パワー・マネージメント機能を内蔵した最先端の柔軟な3相75Vモータ・コントローラ。

motor-driver

モーション制御とセンサの組合せ

モーション制御とセンサの組合せ

STSPIN32G4とSTWIN.boxを組み合わせることで、高度なアプリケーションとエッジAIに対応できる一連のセンサとマイコンを備えた、完全に接続されたスマート・アクチュエータを形成できます。

STWIN.boxは、環境条件とモータ・ステータスをリアルタイムで同時に検出できます。この情報は保存や転送が可能で、AIモデルに供給することもできます。

関連情報

software

ソフトウェア:モータ制御およびセンサ向けの高速データ・ロギング

ソフトウェア:モータ制御およびセンサ向けの高速データ・ロギング

FP-IND-DATALOGMCソフトウェア機能パックでは、STSPIN32G4およびSTWIN.boxから包括的なシステム動作データを収集して表示させることで、リアルタイムでのモニタリングと正確な性能評価を実行できます。

software

X-CUBE-MCSDK:STM32モータ制御ソフトウェア開発キット(MCSDK)

X-CUBE-MCSDK:STM32モータ制御ソフトウェア開発キット(MCSDK)

STの新たにリリースされた高度なモータ制御ソフトウェア開発キット(SDK)バージョン6.0は、全面改訂されたユース・フローの最新のUIを特長とする、まったく新しいワークベンチ・ツールを提供します。この新しいUIは、設定の全段階でユーザをガイドできるように設計されています。

異常検出のデモ:STSPIN32G4とSTWIN.boxの連携方法

異常検出のデモ:STSPIN32G4とSTWIN.boxの連携方法

STWIN.boxに内蔵されたAIアルゴリズムが、モータの状態をリアルタイムで検出し、その結果をGUIに送信します。ユーザは、トグル・スイッチを使用して、磁石の干渉による異常や振動のオーバーラップなどのさまざまな障害をシミュレートできます。