開発を迅速化する最適な組み合わせ

MEMSセンサ・テクノロジーとSTM32で、創造性を解き放つ

STの最新の拡張ボードは、MEMSセンサ、およびX-CUBE-MEMS1ソフトウェア・パッケージを使用したSTM32マイコンの開発に秘められている大きな可能性を際立たせます。MEMSセンサ拡張ボードは、モーション・センサ、環境センサ、およびジェスチャ認識センサの一式を備えています。STの強力なアルゴリズムと機能ソフトウェアだけでなく、スマート・ホーム・デバイス、ウェアラブル・ガジェット、ゲーミング・アクセサリ、およびその他のプロジェクトのイノベーションに高度なセンサ機能を追加できる直感的なエコシステムにも完全にアクセスできます。X-NUCLEO-IKS4A1拡張ボードは、ArduinoエコシステムおよびThe Zephyr Projectでもサポートされています。

x-nucleo-iks4a1

X-NUCLEO-IKS4A1

X-NUCLEO-IKS4A1

  • モーションMEMSおよび環境センサの評価ボード・キット
  • Qvarタッチ / スワイプ電極内蔵
  • STM32 Nucleoボードとの互換性
  • Arduino UNO R3コネクタ
  • IRセンサ・アプリケーション開発向けの産業用コネクタ

アプリケーション例

wearable

ウェアラブル機器

スマート・ホーム / スマート・ビルディング

gaming

ゲーミング・アクセサリ

environmental-monitoring

環境モニタリング

ソフトウェア

生活を便利にするソフトウェア・ライブラリ

生活を便利にするソフトウェア・ライブラリ

STM32マイコン用のX-CUBE-MEMS1拡張ソフトウェア・パッケージには、MEMSセンサを認識し、温度、湿度、大気圧、モーションのデータを収集することができるドライバが含まれています。 

X-NUCLEO-IKS4A1のセンサ・スイート

 

カテゴリ

説明

詳細情報

LSM6DSO16IS

慣性モジュール

プログラム可能なインテリジェント・センサ処理ユニットを装備した常時動作可能な6軸IMU

製品ページへ移動

LIS2DUXS12

加速度センサ

Qvar、AI、アンチエイリアス・フィルタ、および高度なデジタル機能を装備した超低電力3軸スマート加速度センサ

製品ページへ移動

LSM6DSV16X

慣性モジュール

ハイエンド・アプリケーション向けのセンサ・フュージョン、AI、およびQvarを内蔵した6軸IMU

製品ページへ移動

LPS22DF

大気圧センサ

低電力、高精度のMEMSナノ大気圧センサ:260hPa~1260hPaの絶対圧デジタル大気圧センサ

製品ページへ移動

LIS2MDL

地磁気センサ

地磁気センサ、デジタル出力、50ガウス磁気検出ダイナミック・レンジ、超低電力、高性能3軸地磁気センサ

製品ページへ移動

SHT40-AD1B

湿度 + 温度センサ

Sensirion社(STパートナー)が提供する高精度の相対湿度(+/-1.8%)および温度センサ(+/-0.2℃ Typ.)

製品ページへ移動

関連情報

STM32のオープン開発環境

STM32のオープン開発環境

X-NUCLEO-IKS4A1の背後にあるエコシステム、さらにアプリケーションの迅速な試作と開発のためにボードが必須のツールである理由をご説明します。

X-CUBE-MEMS1の紹介

X-CUBE-MEMS1の紹介

このソフトウェア・パッケージとその機能の概要を参照し、ソフトウェアをセットアップして設定する方法に関する説明に従えば、STM32CubeMXでX-CUBE-MEMS1をスムーズに使い始めることができます。

man-coding

オンデマンド・ウェビナー:MEMSセンサ、STM32マイコン、機能ソフトウェアを含むアプリケーション開発エコシステムについて学ぶ

オンデマンド・ウェビナー:MEMSセンサ、STM32マイコン、機能ソフトウェアを含むアプリケーション開発エコシステムについて学ぶ

すぐに使用できる例と、直感的なグラフィカル・ユーザ・インタフェースのシームレスな体験により、開発の労力を削減できます。新しいソリューションを容易に評価し、試作開発できる方法をご紹介します。エッジ処理機能と高い精度を備えた最新のMEMSセンサ、STM32マイコン、およびそれらを使用してアプリケーション開発プロセスを迅速化する方法について学習できます。